(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,487円
税込価格
1,636円

耐熱・耐寒・耐久性に優れる。【特長】・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 質量(g):
    532
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 特長:
    耐熱・耐寒・耐久性に優れています
  • 特長2:
    硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています
  • 特長3:
    日本接着剤工業会JAIAJISF☆☆☆☆4VOC基準適合品
  • 用途1:
    衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に
  • 内容量:
    1本(333ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

57778

  • 広範な被着材への接着性に優れる。
  • サイズ:W51×D51×H320mm
  • 重量:532g
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
4901490577781
374-8332
1本(333ml)
10

2個

1,487( 1,636円 )

1日目

4901490578788
374-8341
1本(333ml)
10

4個

1,487( 1,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・耐寒・耐久性に優れる。
【特長】
・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れる。
・JISF☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
【用途】
・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に。
・熱膨張係数の異なる材料の接着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

    サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

    サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

      スーパーX8008L ブラック

      スーパーX8008L ブラック

        速乾ボンド G103

        速乾ボンド G103

          万能型接着剤 575F

          万能型接着剤 575F

            セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

            セメダイン PM165RX/R HI RE-539/RE-535

              高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

              高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                車止め用接着剤

                車止め用接着剤

                  スーパーXゴールド777 AX-115

                  スーパーXゴールド777 AX-115

                    ボンド木工用 白・クリーム

                    ボンド木工用 白・クリーム

                      コンクリメント

                      コンクリメント

                        速乾GF

                        速乾GF

                          ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                          ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                            メーカー コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン セメダイン スリーボンド セメダイン セメダイン コニシ セメダイン セメダイン ヘンケル
                            通常価格 1,487円 4,383円 1,533円 785円 769円 1,216円 1,774円 1,392円 1,709円 753円 716円 689円 3,950円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ
                            質量(g) 532 462 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 - 主成分:ニトリルゴム系 - - - - - 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~90 - - - - - - - - - - - -
                            特長 耐熱・耐寒・耐久性に優れています - - - - - - - - - - - -

                            変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1 のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アクリル材同士の接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/04
                            アクリル材同士の接着に使用しました.マスキングをしてきれいに仕上げることができました.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました