(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド エフレックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド エフレックス

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,572円
税込価格
1,729円

1​液​性​で​常​温​硬​化​、​弾​力​性​に​富​ん​だ​エ​ポ​キ​シ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 質量(g):
    532
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂系
  • 特長:
    1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤
  • 特長2:
    耐久性あり
  • 特長3:
    日本接着工業会JIS F☆☆☆☆規格品
  • 特長4:
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
  • 用途1:
    コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着
  • 内容量:
    1本(333ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

1​液​性​で​常​温​硬​化​、​弾​力​性​に​富​ん​だ​エ​ポ​キ​シ​系​の​接​着​剤

BFX-333:W

BFX-333:W

特長

  • 耐水性あり。
  • 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品
  • 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品
  • コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着に最適。

仕様

  • 主成分:変成シリコ-ン、エポキシ樹脂系
  • 製造国:日本i>

品番など

品番OP
(色記号)
容量
(ml)
質量
(g)
BFX-333W白色333532
BFX-333GY灰色333532
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
4901490468317
103-7706
1本(333ml)

1個

1,572( 1,729円 )

1日目

4901490468218
103-7633
1本(333ml)

1個

1,572( 1,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1​液​性​で​常​温​硬​化​、​弾​力​性​に​富​ん​だ​エ​ポ​キ​シ​系​の​接​着​剤
【特長】
・耐水性もあり。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。
・一般内外装用。
・基石補修用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド エフレックス

ボンド エフレックス

    万能型接着剤 一液無溶剤

    万能型接着剤 一液無溶剤

      万能型接着剤 575F

      万能型接着剤 575F

        ボンド G7700N テープ用プライマー

        ボンド G7700N テープ用プライマー

          ボンド K120 コンクリート・金属用

          ボンド K120 コンクリート・金属用

            コンクリメント

            コンクリメント

              速乾GF

              速乾GF

                ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                  速乾ボンド G103

                  速乾ボンド G103

                    ボンド木工用 白・クリーム

                    ボンド木工用 白・クリーム

                      コンクリボンド K10

                      コンクリボンド K10

                        接着剤 木工用速乾

                        接着剤 木工用速乾

                          速乾ボンド Gクリヤー

                          速乾ボンド Gクリヤー

                            メーカー コニシ スリーボンド セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ
                            通常価格 1,572円 2,925円 769円 2,179円 847円 716円 689円 3,724円 785円 753円 847円 857円 233円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            質量(g) 532 - - 490 - - - 3200 - - - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂系 - - - 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 - - 主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形 主成分:ニトリルゴム系 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 - -
                            特長 1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤 - - 密着性に優れたマスキングテープ固定用プライマー ノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品 - - アクリル樹脂を主成分とした建築内装用接着剤 - - 下地木工事に最適 - -
                            特長2 耐久性あり - - JIS A5549 F☆☆☆☆規格品 衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮 - - 水性系のため引火性がなく、乾きが速い - - 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品 - -

                            ボンド エフレックス のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            浴室の床張り
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/04
                            浴室のタイル床の上に、フロアシートを張るために使いました。
                            東リのバスナの代替になると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました