(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド K120 コンクリート・金属用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K120-3
ボンド K120 コンクリート・金属用 ボンド K120 コンクリート キンゾクヨウ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,649円
税込単価
6,214円

衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮。【特長】・JISF☆☆☆☆規格品。・日本...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形
  • 特長:
    ノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品
  • 特長2:
    衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮
  • 特長3:
    JIS F☆☆☆☆規格品
  • 特長4:
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品
  • 用途1:
    コンクリート・モルタルと金属・木材・吸音テックスなどの接着
  • 詳細色:
    灰色

Loading...

ボンド コンクリート・金属用 K120の仕様

K120-170

K120-170 イメージ

K120-170 イメージ

  • 速乾。
  • 初期粘着力大。
  • サイズ:W234×D45×H45mm
  • 重量:260g
 
商品情報を表示

K120-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K120-3

4901490416479
103-4090
3400
-
1缶(3㎏)
10

2個

5,649( 6,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮。
【特長】
・JISF☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
【用途】
・コンクリート・モルタルと金属・木材・吸音テックスなどの接着。
・床下地大型木レンガ、床根太間仕切パッキング、内装用下地木工事用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド K120 コンクリート・金属用の型番K120-3のページです。
型番K120-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド K120 コンクリート・金属用

ボンド K120 コンクリート・金属用

    ボンドG2002

    ボンドG2002

      コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

      コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

        建築内装用“速乾ボンド G10

        建築内装用“速乾ボンド G10

          ボンドK17 ビニル系床材用

          ボンドK17 ビニル系床材用

            塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

            塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

              ボンド GPクリヤー

              ボンド GPクリヤー

                ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                  コンクリボンド K10

                  コンクリボンド K10

                    接着剤 木工用605

                    接着剤 木工用605

                      ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

                      ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

                        合成ゴム系接着剤 TB1521

                        合成ゴム系接着剤 TB1521

                          接着剤 木工用速乾

                          接着剤 木工用速乾

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ タキロンシーアイ コニシ タキロンシーアイ コニシ セメダイン タキロンシーアイ スリーボンド セメダイン
                            通常価格 847円 4,125円 1,022円 798円 1,596円 7,251円 1,004円 6,435円 847円 749円 6,435円 1,183円 857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 その他 - - その他 透明 透明 透明 その他 透明 その他
                            材質1 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 主成分:再生ゴム系 - 主成分:クロロプレンゴム系 主成分:酢酸ビニル樹脂系 - 主成分:スチレンブタジエンゴム系 - 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 - - - -
                            特長 ノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品 - - - - - ポリプロピレンをプライマーなしで接着でき、各種プラスチック製品の接着・補修に最適 - 下地木工事に最適 - - - -
                            特長2 衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮 - - - - - - - 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品 - - - -

                            ボンド K120 コンクリート・金属用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            表札の取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/11
                            いつも石の表札を取り付ける際に使用していますが何のトラブルもなく、快適で非常に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイルはり
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                            剥がれてしまったタイルの補修に使用。
                            寒かった為か硬めで伸びず食い付き辛いので施工に少し手間取ったが、
                            硬化後の強度は良好。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            表札の取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/25
                            仕事で表札を付ける際によく使用しています。
                            しっかり接着でき、大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K120-1
                            K120-170
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 容量(kg) 内容量

                            1,872円

                            ( 2,059円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490416271103-4081120011缶(1㎏)

                            847円

                            ( 932円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490116416356-8695260-1本(170ml)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました