(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリボンド K10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K10-170
コンクリボンド K10 ボンド コンクリボンド K10

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
847円
税込単価
932円

下地木工事に最適。【特長】・健康住宅対応・釘不要・高粘度・初期接着強・発泡スチ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形
  • 特長:
    下地木工事に最適
  • 特長2:
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品
  • 用途1:
    コンクリート・モルタル・木レンガの接着

Loading...

下地木工事用コンクリボンド K10の仕様

K10-1

K10-1 イメージ

K10-1 イメージ

  • 速乾、初期粘着力大、発泡スチロールにも適す。
  • サイズ:W112×D112×H129mm
  • 重量:1.2kg
 
商品情報を表示

K10-170 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
使用温度範囲(℃)
詳細色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K10-170

4901490115419
359-8098
254
-
-
-
1本(170ml)

2個

847( 932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

下地木工事に最適。
【特長】
・健康住宅対応
・釘不要
・高粘度
・初期接着強
・発泡スチロールOK
【用途】
・コンクリート・モルタル・木レンガの接着
・木レンガ・幅木・間柱・胴縁をコンクリート下地へ接着(下地木工事)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリボンド K10の型番K10-170のページです。
型番K10-170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリボンド K10

コンクリボンド K10

    ボンド K120 コンクリート・金属用

    ボンド K120 コンクリート・金属用

      ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

      ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

        コンクリメント

        コンクリメント

          ボンド G7700N テープ用プライマー

          ボンド G7700N テープ用プライマー

            ボンド KU928C-X 木質床材施工用

            ボンド KU928C-X 木質床材施工用

              ボンド木工用 白・クリーム

              ボンド木工用 白・クリーム

                ボンド エフレックス

                ボンド エフレックス

                  万能型接着剤 575F

                  万能型接着剤 575F

                    建築内装用“速乾ボンド G10

                    建築内装用“速乾ボンド G10

                      接着剤 木工用605

                      接着剤 木工用605

                        コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

                        コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

                          速乾GF

                          速乾GF

                            メーカー コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン コニシ セメダイン
                            通常価格 847円 847円 3,724円 716円 2,179円 1,448円 753円 1,572円 769円 798円 749円 889円 689円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - 淡黄色 - クリーム -
                            材質1 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形 - - 主成分:ウレタン樹脂系 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂系 - 主成分:クロロプレンゴム系 - 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 -
                            特長 下地木工事に最適 ノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品 アクリル樹脂を主成分とした建築内装用接着剤 - 密着性に優れたマスキングテープ固定用プライマー 適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果あり - 1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤 - - - ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません。乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 -
                            特長2 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品 衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮 水性系のため引火性がなく、乾きが速い - JIS A5549 F☆☆☆☆規格品 耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤 - 耐久性あり - - - - -

                            コンクリボンド K10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K10-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 容量(kg) 使用温度範囲(℃) 詳細色 内容量

                            1,602円

                            ( 1,762円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4901490410279103-404912001-10~80℃灰色1缶(1kg)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました