(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
711円 ~ 1,106円
税込価格
782円 ~ 1,217円

建築現場において使用制限がないノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    クリーム
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
  • 特長:
    ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません
  • 特長2:
    乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能
  • 特長3:
    JIS F☆☆☆☆規格品
  • 特長4:
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
  • 用途1:
    木工作業全般
  • 用途2:
    建築内装木工事・建具製作

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボンド木工用 1本(0.5kg)~1本(5kg)の仕様

CH18-5

CH18-5 イメージ

CH18-5 イメージ

  • 健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。
  • 塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。
  • 速乾性。
  • ※ 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、ゴムには接着しません。
  • ※ 常に水のかかる場所や屋外での用途には使用しないでください。
  • サイズ:W225×D225×H175mm
  • 重量:5.2kg
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901490401277
103-3921
1100
1本(1kg)
10

2個

1,106( 1,217円 )

1日目

4901490401178
354-4044
560
1本(0.5kg)
10

2個

711( 782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築現場において使用制限がないノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品。
【特長】
・乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工可能。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
・溶剤・可塑剤を含まない。
【用途】
・木工作業全般。
・建築内装木工事・建具製作。
・木・竹・布・石こう類の接着。
・木工内部造作用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

    接着剤 木工用605

    接着剤 木工用605

      接着剤 木工用速乾

      接着剤 木工用速乾

        ボンド GPクリヤー

        ボンド GPクリヤー

          コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

          コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

            コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

            コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

              建築内装用“速乾ボンド G10

              建築内装用“速乾ボンド G10

                コンクリボンド K10

                コンクリボンド K10

                  コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

                  コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

                    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                      塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                      塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                        ボンド K120 コンクリート・金属用

                        ボンド K120 コンクリート・金属用

                          ボンドG2002

                          ボンドG2002

                            メーカー コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ タキロンシーアイ タキロンシーアイ コニシ コニシ
                            通常価格 711円 749円 857円 1,004円 1,022円 1,197円 798円 847円 3,290円 6,435円 7,251円 847円 4,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            クリーム 透明 - - - その他 - 透明 透明 その他 その他
                            材質1 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - - 主成分:スチレンブタジエンゴム系 - - 主成分:クロロプレンゴム系 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 - - - 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 主成分:再生ゴム系
                            特長 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません - - ポリプロピレンをプライマーなしで接着でき、各種プラスチック製品の接着・補修に最適 - - - 下地木工事に最適 - - - ノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品 -
                            特長2 乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能 - - - - - - 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆4VOC基準適合品 - - - 衝撃や、はく離荷重に優れた耐性を発揮 -

                            ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kgのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            木工
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/01
                            定番の木工ボンドです。特殊な用途以外ならこれでいけるんじゃないでしょうか。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定時に
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            木工製品の固定時に使っていましたが、布や段ボールにも使えて万能選手です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/19
                            木工には定番の接着剤だと思います
                            詰め替えするのがめんどうですが・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            合板接着
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            ネジ止めだけだと、ネジが合板に食い込んで
                            ガタが出てくるので、接合面に塗って
                            さらに下穴にボンド少し注入、ネジ締めしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベニヤ板同士の接着
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/25
                            超定番とも言える、コニシの木工用ボンドです。
                            接着強度・乾燥早さ・価格、どれも申し分有りません。
                            500g入りのノズルタイプを選びましたが、1kg入りのバケツタイプのほうが使い切るのが容易で、使い易いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました