(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40300
コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ) ボンドモッコウヨウ (ソッカンタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,064円
税込単価
1,170円

健康住宅対応の速乾水性接着剤。【特長】・ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    クリーム
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
  • 特長:
    ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません。乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
  • 詳細色:
    乳白色
  • 用途:
    木工作業全般。建築内装木工事・建具製作。

(i)ご注意

  • 型番により内容量、容器の形状などが異なります。

Loading...

商品仕様

40300

40301

ボンド木工用 (速乾タイプ)の仕様

  • 速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。
  • 健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。
  • 塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。
  • 速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。
  • 木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。
商品情報を表示

40300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40300

ボトル
4901490403004
356-2646
820
1本(0.75kg)
10

2個

1,064( 1,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

健康住宅対応の速乾水性接着剤。
【特長】
・ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していない。
・乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能。
・JISF☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
・乾燥後はほぼ透明となり、目立たない。
【用途】
・木工作業全般。
・建築内装木工事・建具製作。

(i)ご注意

  • 型番により内容量、容器の形状などが異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)の型番40300のページです。
型番40300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

    ボンド木工用 白・クリーム

    ボンド木工用 白・クリーム

      ボンド木工用 (速乾タイプ)

      ボンド木工用 (速乾タイプ)

        ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

        ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

          ボンド木工用

          ボンド木工用

            接着剤 木工用速乾

            接着剤 木工用速乾

              接着剤 木工用605

              接着剤 木工用605

                ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                  建築内装用“速乾ボンド G10

                  建築内装用“速乾ボンド G10

                    コンクリメント

                    コンクリメント

                      ボンド SU200

                      ボンド SU200

                        速乾GF

                        速乾GF

                          木工用接着剤

                          木工用接着剤

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン エスコ
                            通常価格 889円 753円 226円 711円 194円 857円 749円 610円 798円 716円 3,326円 689円 230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - -
                            クリーム - クリーム クリーム クリーム - - その他 その他 - -
                            材質1 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - - 主成分:シリル化ウレタン樹脂 主成分:クロロプレンゴム系 - 主成分:シリル化ウレタン樹脂 - -
                            特長 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません。乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 - ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません - - - - - 速硬化タイプであり、耐久性に優れています - -
                            詳細色 乳白色 - - - 乳白色 - - - - - グレー - -

                            コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            木工作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/16
                            塗りやすいノズルが気に入ってます。
                            このボトルは非常に良い。次回は詰め替えを購入して繰り返し使う予定。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/16
                            塗りやすいノズルが気に入ってます。
                            このボトルは非常に良い。次回は詰め替えを購入して繰り返し使う予定。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤
                            評価 3.0満足度:3.02022/12/07
                            この商品は市販されている普通の接着剤の認識です。自社での使用の対象物は木工品や布製品であることが多いです。接着力が特別に強いとかということもなく、接着する材料も特別なものではないので、接着剤としての機能については普通だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチレンボードとべニアの接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            スチレン側に塗って、接着。スピード勝負かとおもっていたが、意外とすぐに硬貨せず落ち着いて接着できた。べニア側に塗布したら硬貨が早いかもしれない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            バラのメモ用紙をはがせるメモにするため、背表紙ののり付けに使用。
                            紙にもよくつき、コスパもいいので心置きなく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材のボンド接続に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/25
                            ボンド塗布後に少し動かし、なるべく早く硬化して欲しい場合など、普通タイプや瞬間接着剤より便利です。接着力もあり、大変満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40301
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            889円

                            ( 978円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10パック4901490403011447-468611001パック(1kg)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました