(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド木工用 (速乾タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド木工用 (速乾タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
226円
税込単価
249円

環境に優しい接着剤。【特長】・水性・速乾・乾燥後ほぼ透明・乾燥後切削可・ホルム...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    クリーム
  • JANコード:
    4901490108244
  • トラスココード:
    000-1325
  • 質量(g):
    72.000
  • 材質1:
    主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
  • 特長:
    ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません
  • 特長2:
    乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めずに切削加工が可能
  • 特長3:
    JIS F☆☆☆☆規格品
  • 特長4:
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
  • 用途1:
    木、布、紙の接着
  • 内容量:
    1本(50g)

Loading...

ボンド木工用 速乾タイプ 1本(50g)の仕様

ボンド木工用 速乾タイプ 1本(50g) イメージ

ボンド木工用 速乾タイプ 1本(50g) イメージ

  • 水性
  • 速乾
  • 乾燥後ほぼ透明
  • 乾燥後切削可
  • サイズ:W80×D32×H175mm
  • 重量:72g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMS-50B

1本(50g)
10

2個

226( 249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に優しい接着剤。
【特長】
・水性・速乾・乾燥後ほぼ透明・乾燥後切削可・ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
【用途】
・木・布・紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)
・木工から、工作、手芸など幅広く使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド木工用 (速乾タイプ)の型番BMS-50Bのページです。
型番BMS-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド木工用 (速乾タイプ)

ボンド木工用 (速乾タイプ)

    ボンド木工用

    ボンド木工用

      接着剤木工用 (逆さボトル)

      接着剤木工用 (逆さボトル)

        コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

        コニシ 木工用速乾セリースパック #10834

          コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135

          コニシ 木工用ボンドセリースパック #10135

            ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

            ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

              セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

              セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

                接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)

                接着剤木工用 速乾 (逆さボトル)

                  コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

                  コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

                    ビニール用接着剤

                    ビニール用接着剤

                      コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

                      コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

                        ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

                        ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

                          水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

                          水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

                            メーカー コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ セメダイン コニシ コニシ アルテコ
                            通常価格 226円 194円 122円 441円 368円 610円 348円 222円 1,344円 240円 686円 2,428円 280円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   5日目   5日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            クリーム クリーム - - - - - - - その他 その他
                            JANコード 4901490108244 4901490101245 - - - - - - - - - 4901490051502 -
                            トラスココード 000-1325 000-1287 - - - - - - - - - 398-1282 -
                            質量(g) 72.000 72.000 - - - - - - - - - 194 -

                            ボンド木工用 (速乾タイプ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            工場内の書類入れ
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/26
                            木の板の端材で書類入れBOX作成時に使用しました。
                            透明なので、接続部分からはみ出でても目立たず一見綺麗に見えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            日曜大工
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/09
                            日曜大工で、木材の接着に使用します。
                            組み立て家具のダボ接着にも付属するものなので信頼できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建具補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            速乾タイプですので硬化時間も早く、エマルジョンなので細かな部分にも密着し保持力もそこそこあります。ただ湿度の変化が激しい場所では、水性のため経年とともに剥がれてしまいます。某メーカーのボンドのように、硬化後の耐水性があればなお使用しやすい製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙の接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            速乾タイプなので普通のタイプよりもかなり早く乾いてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました