(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLX120-TM
無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml ムヨウザイケイセッチャクザイ サイレックス 120ML

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,056円
税込単価
2,262円

無溶剤で安全な1液タイプの汎用接着剤。【特長】・膨張係数の異なる硬質材同士の接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 質量(g):
    194
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 特長:
    膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能
  • 特長2:
    無溶剤で安全な汎用接着剤
  • 特長3:
    日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品
  • 用途1:
    各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)
  • 内容量:
    1本(120ml)

Loading...

膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能

  • 膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能。
  • 各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)
  • 無溶剤で安全な汎用接着剤。
  • JAIA ​F☆☆☆☆規格品。
  • JAIA​ 4VOC基準適合品。

サイレックス 120mlの仕様

品番OP
(色記号)
容量
(ml)
質量
(g)
SLX120W白色120194
SLX120TM透明120194
商品情報を表示

SLX120-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
容量(ml)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLX120-TM

透明
4901490468423
103-3972
120
1本(120ml)
10

2個

2,056( 2,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無溶剤で安全な1液タイプの汎用接着剤。
【特長】
・膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能。
・日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
【用途】
・各種プラスチック・金属。(特にステンレス・アルミ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無溶剤形接着剤 サイレックス 120mlの型番SLX120-TMのページです。
型番SLX120-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

    コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

    コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

      合成ゴム系接着剤 TB1521B

      合成ゴム系接着剤 TB1521B

        ボンド木工用 白・クリーム

        ボンド木工用 白・クリーム

          セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

          セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

            150g 湿気硬化型・接着剤

            150g 湿気硬化型・接着剤

              コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

              コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

                アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

                アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                    速乾ボンド G17

                    速乾ボンド G17

                      コンクリートボンド

                      コンクリートボンド

                        建築内装用ボンド

                        建築内装用ボンド

                          コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

                          コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

                            メーカー コニシ コニシ スリーボンド コニシ セメダイン エスコ コニシ トーヨーポリマー エスコ コニシ エスコ エスコ コニシ
                            通常価格 2,056円 1,448円 1,239円 753円 258円 3,210円 225円 2,987円 850円 194円 910円 910円 190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - その他接着剤 - 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 - -
                            質量(g) 194 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂 - - 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - - - - - 主成分:クロロプレンゴム系 - - -
                            特長 膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能 - - - - - - - - 初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能 - - -
                            特長2 無溶剤で安全な汎用接着剤 - - - - - - - - - - - -

                            無溶剤形接着剤 サイレックス 120mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLX120-W
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 容量(ml) 内容量

                            2,056円

                            ( 2,262円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104901490468416103-3964--

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました