(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:04724-BK
ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード ボンド ウルトラタヨウトSU スタンダード

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

超速硬化・強力・耐久性に優れた多用途ボンド。【特長】・新ポリマー(シリル化ウレ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 詳細タイプ:
    スタンダード
  • 材質1:
    主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 用途1:
    金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着

Loading...

​新​ポ​リ​マ​ー(​シ​リ​ル​化​ウ​レ​タ​ン​樹​脂​)​を​採​用​し​、​固​着​ス​ピ​ード​と​透​明​性​を​飛​躍​的​に​向​上​

04593(レギュラー)

04593(レギュラー)

用途
  • 金属、木材、コンクリ-ト、ステンレス同士の接着。
  • 硬質プラスチック同士の接着
仕様
  • 主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 製造国:日本

品番など

品番OP
(色記号)
容量
(ml)
質量
(g)
04592 クリヤー2548
04593クリヤー120194
04724BKブラック2548
04725BKブラック120194
04726Wホワイト2548
04727Wホワイト120194
 
商品情報を表示

04724-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(ml)
詳細色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04724-BK

4901490047246
353-8940
48
25
ブラック
1本(25ml)
10

2個

610( 671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超速硬化・強力・耐久性に優れた多用途ボンド。
【特長】
・新ポリマー(シリル化ウレタン樹脂)を採用し、固着スピードと透明性を飛躍的に向上。
・無溶剤タイプ。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆認定。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着。
・硬質プラスチック同士の接着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド ウルトラ多用途SU スタンダードの型番04724-BKのページです。
型番04724-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

    ボンド木工用 白・クリーム

    ボンド木工用 白・クリーム

      ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

      ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

        コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

        コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)

          スーパーXゴールド777 AX-115

          スーパーXゴールド777 AX-115

            ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト

            ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト

              速乾ボンド G103

              速乾ボンド G103

                スーパーX8008L ブラック

                スーパーX8008L ブラック

                  万能型接着剤 575F

                  万能型接着剤 575F

                    ボンド KU928C-X 木質床材施工用

                    ボンド KU928C-X 木質床材施工用

                      内装用PX8000アプリパック

                      内装用PX8000アプリパック

                        変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                        変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                          ボンド SU200

                          ボンド SU200

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 610円 753円 2,428円 889円 1,709円 2,428円 785円 1,533円 769円 1,448円 2,435円 1,487円 3,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            詳細タイプ スタンダード - プレミアムハード - - プレミアムソフト - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリル化ウレタン樹脂 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:シリル化ウレタン樹脂 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - 主成分:シリル化ウレタン樹脂 主成分:ニトリルゴム系 - - 主成分:ウレタン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:シリル化ウレタン樹脂
                            用途1 金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着 - 金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着 - - ポリエチレン、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの接着 - - - 木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工 - 衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に 金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に

                            ボンド ウルトラ多用途SU スタンダードのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            樹脂製品の接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            溶着できないスポンジ製品などに使用しています。
                            瞬間接着剤でもいいのですが、硬くなりすぎないのと発熱しないので扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック・木・金属・ゴムの多用途の接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/04
                            セメダインの「スーパーX」シリーズと同様、多用途に使えるので、スタンダードのクリヤーをいつも切らさないようにしています。以前よりも、硬化時間が短くなりさらに使いやすくなりました。少し柔らかめのできあがりになります。多くの接着はこれで足りますが、アクリルを目立たずきっちり止める場合やひずみゲージの接着など、向いていない用途も、もちろんあります。基板の部品固定などのために、もりっと盛りたいときには、この接着剤やグルーガンよりもエポキシ系接着剤(2つを混合するタイプ;硬くなります)を使いますが、柔らかく止めたいときには良いかもしれません。
                            途中まで使ったらチューブのおしりの方をダブルクリップ(書類を綴じる黒いクリップ)で留めておくと、空気が入りにくく次に使うときに楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂製品の接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            溶着できないスポンジ製品などに使用しています。
                            瞬間接着剤でもいいのですが、硬くなりすぎないのと発熱しないので扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤として
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/21
                            透明度が高く、非常に汎用性の広い接着剤です。

                            類似品で「スーパーX」というのがありますが、
                            価格と内容量からそちらを選ぶことも多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            いつも愛用しております。
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/26
                            このボンドならクリアータイプなのではみだしても安心して使えます。
                            大きなサイズから小さなサイズまであって、小さい方のボンドは固まらないうちに使いきれるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイルの補修に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/24
                            水や衝撃に強く、耐熱、耐寒性に優れているという事で、
                            剥がれてしまったタイルの貼り付けに使ってみました。
                            接着スピードは長時間押さえている必要がなく作業性は良好でした。
                            またその後に水がかかっても問題なく接着性も優れていると思います。
                            その他、多用途で使用可能なので大変重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            04725-BK
                            04726-W
                            04727-W
                            4592
                            4593
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 容量(ml) 詳細色 内容量

                            1,601円

                            ( 1,761円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490047253353-8958194120ブラック1本(120ml)
                            -

                            610円

                            ( 671円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104901490047260353-89664825ホワイト1本(25ml)

                            1,601円

                            ( 1,761円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490047277335-1220194120ホワイト1本(120ml)

                            610円

                            ( 671円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10透明4901490045921492-18284825クリヤー1本(25ml)

                            1,601円

                            ( 1,761円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10透明4901490045938333-8541194120クリヤー1本(120ml)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました