(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,428円
税込単価
2,671円

金属、コンクリートなど、硬い素材の接着に最適。【特長】・新ポリマー(シリル化ウ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    プレミアムハード
  • JANコード:
    4901490051502
  • トラスココード:
    398-1282
  • 質量(g):
    194
  • 材質1:
    主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 用途1:
    金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着
  • 用途2:
    硬質プラスチック同士の接着
  • 詳細色:
    クリヤー
  • 内容量:
    1本(120ml)

Loading...

製品仕様

<型番:05150-TM>

  • 接着剤1液タイプ
  • プレミアムハード
  • 主成分:シリル化ウレタン樹脂
  • 色:クリヤー
  • 内容量:1本(120ml)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05150-TM

1本(120ml)

2個

2,428( 2,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属、コンクリートなど、硬い素材の接着に最適。
【特長】
・新ポリマー(シリル化ウレタン樹脂)を採用し、固着スピードと透明性を飛躍的に向上。
・超速硬化・強力・耐久性に優れる。
・無溶剤タイプ。
・ポリエチレン、ポリプロピレンには、接着しない。
【用途】
・金属、木材、コンクリート、ステンレス同士の接着。
・硬質プラスチック同士の接着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハードの型番05150-TMのページです。
型番05150-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

    コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

    コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

      ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト

      ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト

        瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

        瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化)CA-154

          セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

          セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

            ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

            ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

              多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g

              多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g

                ボンド木工用

                ボンド木工用

                  超多用途接着剤 スーパーX

                  超多用途接着剤 スーパーX

                    ビニール用接着剤

                    ビニール用接着剤

                      接着剤発泡スチロール用

                      接着剤発泡スチロール用

                        ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ

                        ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ

                          ボンド木工用 (速乾タイプ)

                          ボンド木工用 (速乾タイプ)

                            メーカー コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ アルテコ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン ヘンケル コニシ
                            通常価格 2,428円 734円 2,428円 509円 348円 610円 325円 194円 553円 240円 261円 1,450円 226円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 瞬間接着剤 - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 - その他 透明 - - その他 クリーム - - 透明 その他 クリーム
                            詳細タイプ プレミアムハード - プレミアムソフト - - スタンダード - - - - - - -
                            JANコード 4901490051502 - 4901490051472 - - - - 4901490101245 - - - - 4901490108244
                            トラスココード 398-1282 - 398-1258 - - - - 000-1287 - - - - 000-1325

                            ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            接着剤として
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/21
                            いつもは類似品の「スーパーX」を購入することが多いですが、

                            ここぞというときは、こちらの「プレミアムハード」にしています。

                            透明度が高く、非常に汎用性の広い接着剤です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多目的に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/19
                            必ず使いきる前に購入しています。
                            透明で多目的に使用でき、強度も他の類似品と比較しても
                            良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました