(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾ボンド Gクリヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC-50
速乾ボンド Gクリヤー ソッカンボンド Gクリヤー

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
443円
税込単価
487円

皮革やゴムの接着にも効果を発揮する速乾ボンド。【特長】・透明で各種の軟硬質材の...

詳細情報を確認する

Loading...

皮革、ゴム、布などの接着

GC-170

GC-170

GC-1

GC-1

使用例

使用例

品番など

特長・用途
  • 透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保持。
  • 皮革、ゴム、布などの接着に最適。
仕様
  • 主成分:スチレン・ブタジエンゴム系
  • 製造国:日本
品番容量
(ml)
質量
(g)
GC-20B透明2034
GC-50透明5066
GC-170透明170196
GC-1透明10001300
 
商品情報を表示

GC-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC-50

4901490143313
447-4945
66
主成分:スチレンブタジエンゴム系
透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保ちます。
皮革、ゴム、布などの接着。
1本(50ml)
10

2個

443( 487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

皮革やゴムの接着にも効果を発揮する速乾ボンド。
【特長】
・透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保つ。
・主​成​分​:​ ス​チ​レ​ン​・​ブ​タ​ジ​エ​ン​ゴ​ム​系。
【用途】
・皮革、ゴム、布などの接着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾ボンド Gクリヤーの型番GC-50のページです。
型番GC-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾ボンド Gクリヤー

速乾ボンド Gクリヤー

    冷媒管保温材用接着剤

    冷媒管保温材用接着剤

      スーパーX2

      スーパーX2

        プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

        プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

          多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

          多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

            コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

            コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

              万能型接着剤 一液無溶剤

              万能型接着剤 一液無溶剤

                発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

                発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

                  ボンド木工用 白・クリーム

                  ボンド木工用 白・クリーム

                    速乾ボンド G103

                    速乾ボンド G103

                      速乾ボンド G17

                      速乾ボンド G17

                        アズワン ボンドクイック5  8-248-01

                        アズワン ボンドクイック5 8-248-01

                          スリーボンド パンドー17A20g

                          スリーボンド パンドー17A20g

                            メーカー コニシ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン コニシ スリーボンド セメダイン コニシ コニシ コニシ アズワン スリーボンド
                            通常価格 233円 1,348円 627円 658円 2,181円 1,142円 2,925円 2,612円 753円 785円 194円 1,150円 1,593円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            透明 透明 透明 その他 - - - 黄褐色 淡黄色 - 透明
                            詳細色 透明 - - - - - - - - - - - -

                            速乾ボンド Gクリヤーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            建築用ボードの接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            両側に塗り、ある程度乾いてから貼り合わせて圧着。これを守れば少ない時間の圧着で接着できると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発砲シートの接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/09
                            車内断熱材として発砲シートを接着するのに使用。
                            色が透明なのではみ出しても目立たず使いやすかった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多用途
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/01
                            粘度が低く、染み込みやすい材質の被接着物に対しても使い易い。
                            透明で多くもってもあまり気にならない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軟素材の接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/08
                            柔らかい物同士の接着をするときにいつも使っています。はみ出ても透明なので目立ちにくいのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            皮材固定で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            皮材の固定でいろいろな接着剤を試したのですが
                            今のところ、これが一番接着性がよいため使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GC-1
                            GC-170
                            GC-20B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 特長 用途 内容量

                            2,346円

                            ( 2,581円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490442270447-49371300主成分:スチレンブタジエンゴム系透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保ちます。皮革、ゴム、布などの接着。1缶(1㎏)

                            945円

                            ( 1,040円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490143412103-4022196主成分:スチレン・ブタジエンゴム系透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保ちます皮革、ゴム、布などの接着1本(170ml)

                            233円

                            ( 256円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104901490143238000-136834主成分:スチレン・ブタジエンゴム系透明で各種の軟硬質材の接着に適し、接着後も柔軟性があり、皮や布の風合いを保ちます皮革、ゴム、布などの接着1本(20ml)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました