(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾ボンド G17スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾ボンド G17スプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,809円
税込単価
1,990円

強粘着タイプ。【特長】・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能・多用途・速...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    黄褐色
  • JANコード:
    4901490640270
  • トラスココード:
    103-3913
  • 質量(g):
    550
  • 材質1:
    主成分:クロロプレンゴム系
  • 標準塗布可能面積([[M2]]):
    10
  • 特長:
    初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能
  • 用途1:
    ゴム・皮革・木・布・フエルト・紙・金属板・ガラス・硬質プラスチックなどの接着
  • 標準重ね塗り回数(回):
    1
  • 詳細色:
    淡黄褐色
  • 内容量:
    1本(430ml)

Loading...

製品仕様

速乾ボンドG17スプレー イメージ

速乾ボンドG17スプレー イメージ

  • 広範囲接着性。
  • 強力型(エアゾールタイプでは最強力)。

性状

不揮発分:28.5~31.0%

サイズ(重量):Φ68×D204(550g)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G17-SP

1本(430ml)
10

2個

1,809( 1,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強粘着タイプ。
【特長】
・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能
・多用途・速乾性
・広範囲接着性
【用途】
・ゴム・皮革・木・布・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着
・合板・メラミン化粧板・合成ゴム・皮革・塩ビレザー(裏打ち面)・金属パネル・内装工事・巾木の取り付け

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾ボンド G17スプレーの型番G17-SPのページです。
型番G17-SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾ボンド G17スプレー

速乾ボンド G17スプレー

    ボンド G7700N テープ用プライマー

    ボンド G7700N テープ用プライマー

      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

        アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

        アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

          コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

          コニシ コンクリボンドK10 1kg(アルミパック) #41029

            ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

            ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

              かべっ子ビッグ 500g CA-130

              かべっ子ビッグ 500g CA-130

                ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

                ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

                  接着剤木工用 (逆さボトル)

                  接着剤木工用 (逆さボトル)

                    430ml スプレー接着剤

                    430ml スプレー接着剤

                      コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

                      コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

                        車止め用接着剤

                        車止め用接着剤

                          セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

                          セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

                            メーカー コニシ コニシ コニシ 東亜合成 コニシ ヘンケル セメダイン タキロンシーアイ セメダイン エスコ コニシ セメダイン セメダイン
                            通常価格 1,809円 2,179円 1,230円 2,293円 1,344円 712円 1,285円 6,435円 122円 2,220円 189円 1,392円 482円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   2日目~   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ スプレーのり - 接着剤1液タイプ -
                            黄褐色 その他 - - 透明 透明 透明 - その他 透明
                            JANコード 4901490640270 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 103-3913 352-8952 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 550 490 - - - - - - - - - - -

                            速乾ボンド G17スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スプレーボンド
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/31
                                                                 

                            スプレーボンドとして良いです。
                            使いやすいです。



                                   

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました