(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾ボンド G17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G17-50
速乾ボンド G17 ソッカンボンド G17

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能な速乾ボンド。【特長】・硬化時間: ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    淡黄色
  • 材質1:
    主成分:クロロプレンゴム系
  • 特長:
    初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能
  • 用途1:
    ゴム・皮革・木・布・フエルト・紙・金属板・ガラス・硬質プラスチック・陶磁器タイル・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着

Loading...

ゴム・皮革・木・布・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着

G17Z-1

G17Z-1

特長
  • 初期接着力が強いため、仮止めなしで接着。
  • ゴム・皮革・木・布・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着に便利。
仕様
  • 主成分:クロロプレンゴム系
  • 製造国:日本

品番など

品番容量
(kg)
質量
(kg)
G17-20B淡黄色0.020.034
G17-50淡黄色0.050.066
G17-170淡黄色0.170.20
G17Z-1淡黄色1.001.20
G17Z-3淡黄色3.003.40
G17N-15淡黄色15.0016.20
 
商品情報を表示

G17-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G17-50

-

4901490130313
103-3875
66
1箱(50ml)
10

2個

371( 408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能な速乾ボンド。
【特長】
・硬化時間: 30分。
・主​成​分​: ​ク​ロ​ロ​プ​レ​ン​ゴ​ム​系。
【用途】
・ゴム・皮革・木・布・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾ボンド G17の型番G17-50のページです。
型番G17-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾ボンド G17

速乾ボンド G17

    コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

    コニシ 速乾ボンドG1720ml #13021

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

      コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

        速乾ボンド G103

        速乾ボンド G103

          スーパーX2

          スーパーX2

            ボンド 雨どい用

            ボンド 雨どい用

              無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

              無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

                プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

                プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

                  ボンド木工用 白・クリーム

                  ボンド木工用 白・クリーム

                    コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

                    コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

                      合成ゴム系接着剤 TB1521B

                      合成ゴム系接着剤 TB1521B

                        コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

                        コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

                          速乾ボンド Gクリヤー

                          速乾ボンド Gクリヤー

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ スリーボンド コニシ コニシ
                            通常価格 194円 190円 225円 785円 627円 438円 2,056円 658円 753円 1,448円 1,239円 1,142円 233円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ
                            淡黄色 - - 黄褐色 透明 透明 - その他 - - - 透明
                            材質1 主成分:クロロプレンゴム系 - - 主成分:ニトリルゴム系 - 主成分:塩化ビニル樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂 - 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 - - - -
                            特長 初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能 - - - - 中粘度の速乾タイプです。塗布性に優れています。 膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能 - - - - - -
                            用途1 ゴム・皮革・木・布・フエルト・紙・金属板・ガラス・硬質プラスチック・陶磁器タイル・コンクリート・スレートなどの軟硬質材の接着 - - - - - 各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ) - - - - - -

                            速乾ボンド G17のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 59件のレビュー

                            高評価レビュー

                            木口テープの貼り付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            シナランバーなどの合板にシナ木口テープを貼り付ける際に使う。木口テープそのものに粘着テープがついているが、より強力に貼り付けたいときはこの製品をボンドGうすめ液で溶かして、ブラシや筆で合板の木口に塗布する。少し置いてベタつかなくなってから、テープを貼って圧着すればOK.

                            もっと読む 閉じる

                            11が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木口テープの貼り付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            シナランバーなどの合板にシナ木口テープを貼り付ける際に使う。木口テープそのものに粘着テープがついているが、より強力に貼り付けたいときはこの製品をボンドGうすめ液で溶かして、ブラシや筆で合板の木口に塗布する。少し置いてベタつかなくなってから、テープを貼って圧着すればOK.

                            もっと読む 閉じる

                            11が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム
                            評価 4.0満足度:4.02016/11/18
                            少し乾かしてから張り付けるタイプ。強力ですが一度中身が出てくるとしばらく止まりません

                            もっと読む 閉じる

                            9が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイクのグリップ
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/24
                            使い方をちゃんとすればいいボンドです。

                            塗っては少し乾燥させてからすれば大丈夫です、生乾きでやると
                            乾きずらく少しズレたりします。

                            指で塗るんですが、そのままだと指にボンドが着いて大変なので
                            コンビニ袋や要らないビニール袋などで指に巻いて塗ると手が汚れずらいです。

                            ボンドが出過ぎるので新しいうちは、なるべくチューブを押さなで逆さにするだけでけっこう出ます。
                            後、キャップに残りが付いて残るので小まめに取り除くと、次にキャップを
                            外す時に余計な力ご掛からないので、チューブを押さなくてキャップが開けられるので、どばっと出なくて済みます。

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            G17-170
                            評価 2.0満足度:2.02020/02/28
                            10本入りの箱売りの型番を設定してほしい。

                            型番: G17-170-PACK

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具にゴム板を張り付ける
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/13
                            作業がしやすく、粘着力も強く、早く乾くため
                            急ぎの作業にも適している

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G17-170
                            G17-20B
                            G17Z-1
                            G17Z-3
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            800円

                            ( 880円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10-103-38832001箱(170ml)
                            -

                            194円

                            ( 213円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490130238000-1384341箱(20ml)
                            -

                            2,213円

                            ( 2,434円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490438372244-401112001缶(1kg)
                            -

                            7,051円

                            ( 7,756円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490438570244-402034001缶(3kg)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました