(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

耐熱・耐衝撃力を大幅に向上したアロンアルファ【特長】・衝撃が伝わりやすい金属な...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901490046553
  • トラスココード:
    335-7295
  • 質量(g):
    21
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~100
  • 固着時間(23℃):
    10秒
  • 特長:
    衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上。金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮。
  • 用途1:
    プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器
  • 仕様:
    低粘度型
  • 内容量:
    1本(2g)

Loading...

製品特長・仕様

型番NO04655
NET.(個装)2g(ブリスターパック)
個装サイズ(個装重量)84×23×190(21g)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO04655

1本(2g)
10

2個

659( 725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・耐衝撃力を大幅に向上したアロンアルファ
【特長】
・衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上
・金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮
【用途】
・金属・ゴム・プラスチック・木材・陶磁器の接着

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)の型番NO04655のページです。
型番NO04655に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)

ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)

    ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

    ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

      2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

      2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

        ボンドアロンアルフア プラスチック用

        ボンドアロンアルフア プラスチック用

          ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

          ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

            ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

            ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

              ボンドアロンアルフア EXTRAスティック

              ボンドアロンアルフア EXTRAスティック

                コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                  アロンアルファ プラスチック用

                  アロンアルファ プラスチック用

                    アロンアルフア カラーチェンジ液状

                    アロンアルフア カラーチェンジ液状

                      ボンド アロンアルフアはがし隊

                      ボンド アロンアルフアはがし隊

                        ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

                        ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

                          アロンアルフア 木工用 32014

                          アロンアルフア 木工用 32014

                            メーカー コニシ コニシ エスコ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 659円 659円 740円 639円 504円 536円 659円 1,013円 630円 590円 264円 731円 455円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 接着剤2液タイプ 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 -
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 -
                            JANコード 4901490046553 4901490046126 - 4901490321148 4901490302147 4901490305339 4901490047932 4901490306138 4901490321148 4901490055012 4901490605132 4901490052745 -
                            トラスココード 335-7295 335-0681 - 447-4791 000-1333 447-4783 752-0409 857-2400 447-4791 494-6804 374-8359 447-4597 -
                            質量(g) 21 21 - 43 29.000 25 18 25 43 21 19 22 -

                            ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            接着固定で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/05
                            購入2回目です。
                            接着剤は繰り返し使用で固まり、途中で
                            使用できなくなることが多いですが、
                            この商品は繰り返し使用でも固まらず最後まで使用できます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着固定で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/05
                            購入2回目です。
                            接着剤は繰り返し使用で固まり、途中で
                            使用できなくなることが多いですが、
                            この商品は繰り返し使用でも固まらず最後まで使用できます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動のある機械の部品固定に
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                            現場からこれと同じものがすぐに欲しいと言われることが多く、御社の翌日発送は商社に連絡を取って取り寄せてもらうより速いので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ山つぶれ対策
                            評価 1.0満足度:1.02020/02/07
                            M2 ねじ山つぶれで外のネジにくっつけようとしたがダメだった。
                            ドライバーにもくっつかなかった。
                            小物接着は難しい。
                            そもそも小ねじにタイトロックなんか塗ってあるのは困る。
                            まして 柔らかすぎるネジ頭。先に付けた人はシロウトか?

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、製造元へも共有し、今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動部に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/19
                            振動部でも申し分なく耐えくれます。
                            セリー状で液ダレも少なく使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            色々な接着
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            耐衝撃性が高いとのことで使ってます。通常のタイプより少し粘度が高いように感じます。その分しっかり付くような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました