(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

速効多用途タイプの接着剤【特長】・接着速度を速めた高性能液の為、幅広い素材の接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901490046126
  • トラスココード:
    335-0681
  • 質量(g):
    21
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~100
  • 固着時間(23℃):
    1秒
  • 特長:
    接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能。液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用。
  • 用途1:
    プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着
  • 用途2:
    難接着素材であるEPDMも接着可能
  • 仕様:
    低粘度型
  • 内容量:
    1本(2g)

Loading...

製品特長・仕様

型番NO04612
NET.(個装)2g(ブリスターパック)
個装サイズ(個装重量)84×23×190(21g)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO04612

1本(2g)
10

2個

659( 725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速効多用途タイプの接着剤
【特長】
・接着速度を速めた高性能液の為、幅広い素材の接着を可能
・液残量が一目で分かり、使用時には立てておける新容器を採用
・瞬間粘接剤
【用途】
・金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着
・難接着素材であるEPDMも接着可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)の型番NO04612のページです。
型番NO04612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)

    アロンアルフア カラーチェンジ液状

    アロンアルフア カラーチェンジ液状

      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

        瞬間接着剤プライマー TB7797

        瞬間接着剤プライマー TB7797

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

            LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

            LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

              接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

              接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

                アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

                アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

                  アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

                  アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                      20g 瞬間接着剤

                      20g 瞬間接着剤

                        20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                        20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                          ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                          ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                            メーカー コニシ コニシ 高圧ガス工業 スリーボンド エスコ ヘンケル セメダイン 東亜合成 東亜合成 ヘンケル エスコ エスコ コニシ
                            通常価格 659円 590円 321円 3,364円 1,330円 836円 2,389円 3,275円 1,328円 1,716円 1,900円 1,580円 1,031円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 透明
                            JANコード 4901490046126 4901490055012 - - - - - - - - - - 4901490301454
                            トラスココード 335-0681 494-6804 - - - - - - - - - - 374-8367
                            質量(g) 21 21 - - - - - - - - - - 36

                            ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 11件のレビュー
                            射出成型チャックゴム用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            取出し機から製品を直に挟んで取る時に傷がつかないようにゴムを貼るのに使用しました。問題ありません。大手メーカー品で信頼できます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            色々接着
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/29
                            キャップが変わって今までのようノズルの先が固まることが亡くなりました。とても素晴らしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム系など
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            金属の接着もすごいですがゴム系の接着が良く付きます。亀裂の入ったゴム系の部品をよくこれで修理?応急処置してます。@

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/27
                            ホームセンターより安く買えます。
                            翌日には届くので在庫として定期的に購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷重のかからない部分の補修、貼り合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/27
                            荷重がかかると折れてしまうので、かからない部分の補修に使用しています。保管方法にもよりますが、開封してから1年程度で容器内で硬化して使用できなくなるので生モノです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました