(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

中粘度型で耐衝撃タイプのアロンアルフア 【特長】・優れた中粘度と耐振動・耐衝撃...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901490317011
  • トラスココード:
    374-8391
  • 質量(g):
    36
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃):
    10秒
  • 特長:
    中粘度で、耐振動・耐衝撃性に優れています
  • 用途1:
    金属・陶磁器・硬質プラスチックの接着に
  • 用途2:
    金属・セラミックなどの各種部品の接着に
  • 仕様:
    中粘度型
  • 内容量:
    1本(20g)

Loading...

​中​粘​度​で​、​耐​振​動​・​耐​衝​撃​性​に​優れている耐衝撃タイプのボンド

BAAPT20

BAAPT20

特長

  • 中粘度で、耐振動・耐衝撃性に優れている。

用途

  • 金属・陶磁器・硬質プラスチックの接着に。
  • 金属・セラミックなどの各種部品の接着に

仕様

  • 固着時間(23℃)10秒
  • 中粘度型
  • 製造国:日本

材質

  • 主成分:シアノアクリレート系

品番など

品番容量
(g)
質量
(g)
BAAPT20透明2036
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAAPT20

1本(20g)
10

2個

1,019( 1,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中粘度型で耐衝撃タイプのアロンアルフア
【特長】
・優れた中粘度と耐振動・耐衝撃性
・強力、瞬間接着剤
【用途】
・金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴムの接着
・モーター周辺部品
・セラミック部品
・金属部品
・スポーツ用品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)の型番BAAPT20のページです。
型番BAAPT20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

    ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

    ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

      ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

      ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

          ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

          ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

            ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

            ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

              ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

              ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

                LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

                  浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                  浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                    瞬間接着剤 712 木工用

                    瞬間接着剤 712 木工用

                      ボンドアロンアルフア プラスチック用

                      ボンドアロンアルフア プラスチック用

                        コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                        コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                          アロンアルフアはがし隊

                          アロンアルフアはがし隊

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ ヘンケル 建築の友 アルテコ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 1,019円 1,031円 1,031円 1,031円 1,031円 504円 536円 585円 804円 878円 639円 1,013円 266円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   3日目~   1日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 透明 透明 その他
                            JANコード 4901490317011 4901490049868 4901490320455 4901490350452 4901490301454 4901490302147 4901490305339 - - - 4901490321148 4901490306138 4901490605132
                            トラスココード 374-8391 374-5520 374-8375 374-8383 374-8367 000-1333 447-4783 - - - 447-4791 857-2400 374-8359
                            質量(g) 36 36 36 34 36 29.000 25 - - - 43 25 19

                            ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            金属の接着
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/04
                            工作機(フライス、研磨)等で加工する際にズレ防止用に使用しました。
                            問題なく接着しました。
                            一度使用してしばらく放置していているとキャップに付着している接着剤が硬化しキャップがカチカチになりペンチでつままないと外れなくなる。
                            外れてもわれてしまう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレスどうしの接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/16
                            粘性があり接着の量を少なめして使うと垂れることもなく良くくっつくと思います。衝撃にも、ほどほど強いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/14
                            すぐにくっつきます!もちも良いです!リピです!
                            ただ以前買った時とパッケージが変わっていてちょっとびっくりしました!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤として
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            硬化に時間のかかる液状接着剤。

                            キチンと接着した後はかなりの強度になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の接着に
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/06
                            アロンアルフアに色々種類があるのを知り購入。
                            以前使用していたものより、蓋もあけやすく接着力も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました