(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能に。【特長】・強力、低粘度、用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901490049868
  • トラスココード:
    374-5520
  • 質量(g):
    36
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃):
    1秒
  • 特長:
    接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能。プロ用として大容量にしました。
  • 用途1:
    プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器・塩化ビニール・厚紙などの接着に
  • 仕様:
    中粘度型
  • 内容量:
    1本(20g)

Loading...

製品仕様

ボンドアロンアルフア(速効多用途タイプ) イメージ

ボンドアロンアルフア(速効多用途タイプ) イメージ

  • 強力。
  • 瞬間接着剤。

サイズ(重量):W85×D25×H190(36g)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4986

1本(20g)
10

2個

1,031( 1,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能に。
【特長】
・強力、低粘度、用途広い、高速接着、瞬間接着剤
・色:クリア
・容量:20g
・固着時間(23℃):1秒
・主成分:シアノアクリレート系
【用途】
・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器などの接着
・小口厚紙など浸透性材料にも接着可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)の型番4986のページです。
型番4986に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

    ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

    ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

      ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

      ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

          LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

          LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ

            ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

            ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

              ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

              ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                アロンアルフア#101 金属用

                アロンアルフア#101 金属用

                  浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                  浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                    浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01

                    浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01

                      ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                      ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                        ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                        ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                          アロンアルファ プラスチック用

                          アロンアルファ プラスチック用

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ ヘンケル コニシ コニシ 東亜合成 建築の友 建築の友 コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 1,031円 1,019円 1,031円 1,031円 585円 1,031円 504円 991円 804円 718円 437円 536円 630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   3日目~   9日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 ねじゆるみ止め剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 接着剤2液タイプ
                            その他 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - - 透明 透明 透明
                            JANコード 4901490049868 4901490317011 4901490320455 4901490350452 - 4901490301454 4901490302147 - - - 4901490304240 4901490305339 4901490321148
                            トラスココード 374-5520 374-8391 374-8375 374-8383 - 374-8367 000-1333 - - - 356-5947 447-4783 447-4791
                            質量(g) 36 36 36 34 - 36 29.000 - - - 21 25 43

                            ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            多用途に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/15
                            色々な物に接着が出来て便利です。
                            粘度が低めなので用途に依っては使い易いです。
                            使用後もキャップをしっかり閉めていれば固まり難いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました