(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円

高粘度で、木工などの充填接着に優れている。【特長】・色:透明。・容量:20g。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901490320455
  • トラスココード:
    374-8375
  • 質量(g):
    36
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃):
    10秒
  • 特長:
    高粘度で、木工などの充填接着に優れています
  • 用途1:
    木材・合板・集成材・化粧板の接着に
  • 用途2:
    建築模型・パネルの製作などに
  • 仕様:
    高粘度型
  • 内容量:
    1本(20g)

Loading...

製品仕様

ボンドアロンアルフアNO.3(木工タイプ) イメージ

ボンドアロンアルフアNO.3(木工タイプ) イメージ

  • サイズ(重量):W85×D25×H190(36g)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAANO320

1本(20g)
10

2個

1,031( 1,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度で、木工などの充填接着に優れている。
【特長】
・色:透明。
・容量:20g。
・固着時間(23℃):10秒。
・高粘度型。
・主成分:シアノアクリレート系。
【用途】
・木材・合板・集成材・化粧板の接着に。
・建築模型・パネルの製作などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)の型番BAANO320のページです。
型番BAANO320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

    ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

    ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

      ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

      ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

          ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

          ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

            ボンド アロンアルフアはがし隊

            ボンド アロンアルフアはがし隊

              ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

              ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

                ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                  LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                  LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                    瞬間接着剤 712 木工用

                    瞬間接着剤 712 木工用

                      アロンアルフアはがし隊

                      アロンアルフアはがし隊

                        コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                        コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                          ボンドアロンアルフア AGS-430

                          ボンドアロンアルフア AGS-430

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ ヘンケル アルテコ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 1,031円 1,031円 1,019円 1,031円 504円 264円 536円 1,031円 836円 878円 266円 1,013円 486円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他 透明 透明 その他 透明 透明
                            JANコード 4901490320455 4901490301454 4901490317011 4901490350452 4901490302147 4901490605132 4901490305339 4901490049868 - - 4901490605132 4901490306138 4901490305230
                            トラスココード 374-8375 374-8367 374-8391 374-8383 000-1333 374-8359 447-4783 374-5520 - - 374-8359 857-2400 000-1309
                            質量(g) 36 36 36 34 29.000 19 25 36 - - 19 25 18

                            ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            木工
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/27
                            木工に使いやすい粘度でした。
                            スクリューキャップとファスナー付きアルミ袋は使い残しの保存に重宝しています。業務用には容量がもっと欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ・アルミ・カーボンの接着に使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/08/05
                            木工用と言いながら、大抵のものを接着できるオールマイティなアロンアルファです。
                            液は適度な粘度なので浸透性が高く、作業性が良いと思います。
                            少なめに塗布することに気を付けながら、接着したいもの同士をくっつけたら数秒動かずに我慢すれば、すぐにがっちり固まります。
                            容器の口を綺麗にしてからキャップを閉めたり、付属のチャック袋に入れておけば、アロンアルファにありがちな、次に使いたいときには容器の中でカチカチになっているなんてこともなく、価格の割に大容量なのもお得です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました