(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2液混合接着剤“ペガロック”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2液混合接着剤“ペガロック”

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,337円
税込単価
15,771円

【特長】・耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。・多少の油面でも接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ペガロックG-50専用ガン
  • トラスココード:
    122-6860
  • JANコード:
    4537905001048
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    主成分:変成アクリレート系接着剤
  • 高さ(mm):
    140
  • 長さ(mm):
    200
  • 幅(mm):
    50
  • 特長1:
    耐熱性(122℃)に優れ、短時間固着タイプ
  • 特長2:
    多少の油面でも接着でき、前処理が簡単
  • 特長3:
    ハンディタイプで現場ですぐ使える
  • 用途:
    各種金属、セラミック、FRPの接着
  • 適合カートリッジ:
    G-50
  • 仕様:
    2液混合型
  • 内容量:
    1丁

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-G

G-G

1丁

1個

14,337( 15,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。
・多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。
・ハンディタイプで現場ですぐ使えます。
・画期的なカートリッジシステムにより、2液反応形接着剤が市販のコーキングガンで使用できます。
・パノラミックスノズルを装着し、2液が、容易に重ね塗りできます。
【用途】
・各種金属、セラミック、FRPの接着に適用します。
・バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネルに適用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2液混合接着剤“ペガロック”の型番G-Gのページです。
型番G-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2液混合接着剤“ペガロック”

2液混合接着剤“ペガロック”

    接着剤ボンドクイック30

    接着剤ボンドクイック30

      接着剤ボンドクイックメンダー

      接着剤ボンドクイックメンダー

        Scotch-Weld EPX接着剤

        Scotch-Weld EPX接着剤

          接着剤ボンドクイックメンダー30

          接着剤ボンドクイックメンダー30

            5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

            5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

              80g エポキシ接着剤(30分型)

              80g エポキシ接着剤(30分型)

                スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                  エポキシ系接着剤ボンド Eセット

                  エポキシ系接着剤ボンド Eセット

                    50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                    50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                      40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

                      40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

                        業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

                        業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

                          エポキシ系接着剤 ハイクイック

                          エポキシ系接着剤 ハイクイック

                            メーカー 高圧ガス工業 コニシ コニシ スリーエムジャパン コニシ ITW エスコ スリーエムジャパン コニシ エスコ エスコ アルテコ セメダイン
                            通常価格 14,337円 753円 1,106円 2,142円 5,148円 4,275円 1,250円 2,968円 1,039円 4,920円 1,110円 1,067円 933円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 その他 - その他 その他 - その他 - 淡黄色 その他 その他 その他
                            詳細タイプ ペガロックG-50専用ガン - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 122-6860 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4537905001048 - - - - - - - - - - - -

                            2液混合接着剤“ペガロック”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました