(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,170円
税込単価
3,487円

小規模な隙間充てん補修に最適な発泡ウレタン用接着剤。【特長】・ノンフロン、ノン...

詳細情報を確認する

Loading...

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロ

使用例 断熱補修気密処理に

使用例
断熱補修気密処理に

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(ml)
発泡体積(L)
施工目安
特長1
特長2
特長3
用途1
用途2
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NGSX

-
207-8969
8809342962432
800
630
38~42
直径2cmで約115m
-
-
-
-
-
-
-

4個

3,170( 3,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小規模な隙間充てん補修に最適な発泡ウレタン用接着剤。
【特長】
・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロ。
・どんな方向でも吐出可能。
・F☆☆☆☆取得済みなので安心。
【用途】
・サッシ、ドアまわりの結露防止に。
・高気密・高断熱住宅に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一液型簡易発泡ウレタンインサルパック の型番NGSXのページです。
型番NGSXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

      一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

      一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

        一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525

        一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525

          一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

          一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

            一液型GS難燃B1フォーム

            一液型GS難燃B1フォーム

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

                一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                  1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                  1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                      一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

                      一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

                        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン

                        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン

                          ハイスパンフォーム-400

                          ハイスパンフォーム-400

                            メーカー ABC商会 ABC商会 ヘンケル ヘンケル ヘンケル ABC商会 ヘンケル ABC商会 エスコ サンコーテクノ フィッシャー ABC商会 セメダイン
                            通常価格 3,170円 2,964円 3,200円 2,166円 2,696円 4,597円 1,040円 3,123円 4,650円 2,758円 2,536円 12,371円 1,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   2日目   2日目  
                            クリーム - クリーム クリーム - ピンク - クリア ピンク - グリーン その他 クリーム
                            材質1 ウレタン樹脂 - - - - 主成分:ウレタン樹脂 - 主成分:アセトン - - - - -

                            一液型簡易発泡ウレタンインサルパック のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            すき間の断熱に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/12
                            試験装置のすき間を埋める断熱剤として使用しています。試験装置が2つあったので、この商品とほかのメーカー品を使ってみました。使用感は変わらず、試験結果も変化なく満足のゆく結果でした。一回使い切りタイプなので、ちょっとした所を断熱するには一本の量が多く感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            型に入れて発泡物作り
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/05
                            半休体の型に入れて発泡を作りました.吹きつけ断熱するだけならば良いですが,特定の形にするのはむずかしいです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました