(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロパンバーナー Mタイプ

プロパンバーナー Mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,620円 ~ 22,113円
税込価格
17,182円 ~ 24,324円

【特長】・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。【用途】・リ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロパンバーナー
  • 炎温度(℃):
    1500
  • 詳細タイプ:
    Mタイプ
  • 仕様1:
    手元に空気調整器付
  • 仕様2:
    ホース:3m(TB-H3MB)
  • 用途1:
    リノリューム床施工。
  • 用途2:
    杉焼・木根焼

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
発熱量(kcal/h)
火口外径(mm)
火炎寸法長さ×直径(mm)
JANコード
トラスココード
火炎寸法(mm)長さ×直径
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4800
25
230×φ25
4989999231540
231-0457
-
1200.0

1個

19,884( 21,872円 )

2日目

12000
35
350×φ35
4989999231557
231-0465
350×35
1200.0

1個

15,620( 17,182円 )

4日目

25000
50
400×φ50
4989999231564
231-0473
400×50
1300.0

1個

22,113( 24,324円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・リノリューム床施工。
・杉焼・木根焼。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品情報

図面

TB-M3

プロパンバーナー Mタイプ  図面1

TB-M5

プロパンバーナー Mタイプ  図面2

TB-M6

プロパンバーナー Mタイプ  図面3

使用方法・使用事例

使用方法

プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書1
プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書2
プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書3
プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書4
プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書5
プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書6
プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書7
プロパンバーナー Mタイプ 取扱説明書8
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロパンバーナー Mタイプ

プロパンバーナー Mタイプ

    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

      プロパンバーナー_SSタイプ

      プロパンバーナー_SSタイプ

        プロパンバーナー Sタイプ

        プロパンバーナー Sタイプ

          サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

          サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

            サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

            サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

              プロパンバーナーMタイプ

              プロパンバーナーMタイプ

                プロパンバーナーSタイプ

                プロパンバーナーSタイプ

                  プロパンバーナーSSタイプ

                  プロパンバーナーSSタイプ

                    メーカー トラスコ中山 サカエ富士 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー
                    通常価格 15,620円 18,059円 21,065円 21,082円 21,228円 24,214円 20,000円 22,004円 22,004円
                    通常出荷日 2日目~   2日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                    商品タイプ プロパンバーナー - プロパンバーナー プロパンバーナー - - プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー
                    炎温度(℃) 1500 1500 800~1800 - 1500 1500 1500 - 800~1800
                    詳細タイプ Mタイプ - SSタイプ Sタイプ - - - - -
                    仕様1 手元に空気調整器付 - 手元に空気調整器付 手元に空気調整器付 - - - - -
                    仕様2 ホース:3m(TB-H3MB) - ホース:3m(TB-H3MB) ホース:3m(TB-H3MB) - - - - -

                    プロパンバーナー Mタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました