(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-S3
プロパンバーナー Sタイプ プロパンバーナー

プロパンバーナー Sタイプ TB-S3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

【特長】・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。【用途】・銅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロパンバーナー
  • 詳細タイプ:
    Sタイプ
  • 仕様1:
    手元に空気調整器付
  • 仕様2:
    ホース:3m(TB-H3MB)
  • 用途1:
    銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。

Loading...

TB-S3 の仕様・寸法情報

型番
炎温度(℃)
発熱量(kcal/h)
火口外径(mm)
火炎寸法長さ×直径(mm)
JANコード
トラスココード
火炎寸法(mm)長さ×直径
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-S3

1800
12000
28
290×φ45
4989999231533
231-0449
290×45
1200.0

1個

27,000( 29,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。

商品情報

図面

TB-S1

プロパンバーナー Sタイプ  図面1

TB-S2

プロパンバーナー Sタイプ  図面2

TB-S3

プロパンバーナー Sタイプ  図面3

使用方法・使用事例

使用方法

プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書1
プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書2
プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書3
プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書4
プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書5
プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書6
プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書7
プロパンバーナー Sタイプ 取扱説明書8

TB-S3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナー Sタイプの型番TB-S3のページです。
型番TB-S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロパンバーナー Sタイプ

プロパンバーナー Sタイプ

    プロパンバーナー_SSタイプ

    プロパンバーナー_SSタイプ

      サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

      サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

        サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

        サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

          プロパンバーナーMタイプ

          プロパンバーナーMタイプ

            プロパンバーナーSタイプ

            プロパンバーナーSタイプ

              プロパンバーナーSSタイプ

              プロパンバーナーSSタイプ

                プロパンバーナー Mタイプ

                プロパンバーナー Mタイプ

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

                    1800℃ プロパンバーナー

                    1800℃ プロパンバーナー

                      プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                      プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 サカエ富士 エスコ トラスコ中山
                        通常価格 21,082円 21,065円 18,059円 21,228円 20,000円 22,004円 22,004円 15,620円 24,214円 21,470円 4,579円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目~  
                        商品タイプ プロパンバーナー プロパンバーナー - - プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー - - プロパンバーナー
                        詳細タイプ Sタイプ SSタイプ - - - - - Mタイプ - - -
                        仕様1 手元に空気調整器付 手元に空気調整器付 - - - - - 手元に空気調整器付 - - -
                        仕様2 ホース:3m(TB-H3MB) ホース:3m(TB-H3MB) - - - - - ホース:3m(TB-H3MB) - - -
                        用途1 銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。 銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。 - - - - - リノリューム床施工。 - - -

                        プロパンバーナー Sタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TB-S1
                        TB-S2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        炎温度
                        (℃)
                        発熱量
                        (kcal/h)
                        火口外径
                        (mm)
                        火炎寸法長さ×直径
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 火炎寸法(mm)長さ×直径 質量(g)

                        21,082円

                        ( 23,190円 )
                        1個 -

                        2日目

                        800~1800720017180×φ254989999231519231-0422180×251100

                        26,001円

                        ( 28,601円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1800960021230×φ354989999231526231-0431230×351100

                        ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました