(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロパンバーナー_SSタイプ

プロパンバーナー_SSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,065円
税込単価
23,172円

【特長】・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。【用途】・銅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロパンバーナー
  • 炎温度(℃):
    800~1800
  • 発熱量(kcal/h):
    1600
  • 火口外径(mm):
    12
  • 詳細タイプ:
    SSタイプ
  • 火炎寸法長さ×直径(mm):
    115×φ5
  • トラスココード:
    231-0414
  • 質量(g):
    1100
  • 仕様1:
    手元に空気調整器付
  • 仕様2:
    ホース:3m(TB-H3MB)
  • 用途1:
    銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-SS1

1個

21,065( 23,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。

カタログ

 

TB-SS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナー_SSタイプの型番TB-SS1のページです。
型番TB-SS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロパンバーナー_SSタイプ

プロパンバーナー_SSタイプ

    プロパンバーナー Sタイプ

    プロパンバーナー Sタイプ

      サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

      サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

        プロパンバーナーSタイプ

        プロパンバーナーSタイプ

          プロパンバーナーMタイプ

          プロパンバーナーMタイプ

            プロパンバーナー Mタイプ

            プロパンバーナー Mタイプ

              プロパンバーナーSSタイプ

              プロパンバーナーSSタイプ

                サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

                サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

                    プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                    プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                      プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                      プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                        TRUSCO プロパンバーナー用ホース 10M バルブ付

                        TRUSCO プロパンバーナー用ホース 10M バルブ付

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー サカエ富士 サカエ富士 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 21,065円 21,082円 18,059円 22,004円 20,000円 15,620円 22,004円 21,228円 24,214円 15,024円 4,579円 24,700円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目  
                          商品タイプ プロパンバーナー プロパンバーナー - プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー - - プロパンバーナー プロパンバーナー -
                          炎温度(℃) 800~1800 - 1500 - 1500 1500 800~1800 1500 1500 - - -
                          発熱量(kcal/h) 1600 - 10000 - - - 1600 21000 60000 - - -
                          火口外径(mm) 12 - 35 - - - 12 50 60 - - -
                          詳細タイプ SSタイプ Sタイプ - - - Mタイプ - - - - - -

                          プロパンバーナー_SSタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました