(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-14FFBCR
ポケトーチ ガストーチ

ポケトーチ PT-14FFBCR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1300
  • 発熱量(kcal/h):
    80
  • 燃焼時間(分/缶):
    20
  • 質量(g):
    50
  • 特長1:
    ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。
  • 特長2:
    優れた耐風性能です。
  • 仕様1:
    電子着火式
  • 用途:
    小物のはんだ付け、ロープの切断、各種着火作業に。
  • 付属品1:
    ライター1個

型番

PT-14FFBCR 解除

Loading...

PT-14FFBCR の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-14FFBCR

393-6074

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。
・ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。
・優れた耐風性能です。
【用途】
・小物のはんだ付け、ロープの切断、各種着火作業に。

カタログ

 

PT-14FFBCRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケトーチの型番PT-14FFBCRのページです。
型番PT-14FFBCRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケトーチ

ポケトーチ

    パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

    パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

      パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

      パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

        ガストーチ SCT-530

        ガストーチ SCT-530

          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

            新富士 パワートーチ RZ-820S

            新富士 パワートーチ RZ-820S

              スパークエース 連続使用ボタン付

              スパークエース 連続使用ボタン付

                ガスバーナー(ガス充填式)

                ガスバーナー(ガス充填式)

                  サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                  サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                    スパークエース ガス圧調整弁付

                    スパークエース ガス圧調整弁付

                      スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                      スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                        パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

                        パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

                          メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 スタイル・インデックス サカエ富士 サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー
                          通常価格 1,942円 3,500円 5,000円 5,460円 2,399円 2,399円 7,600円 6,109円 11,100円 7,860円 5,280円 5,000円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ - ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                          炎温度(℃) 1300 1600 1600 約1600 1700 - 1500 1300 約1900 1450 1800 800~2000
                          発熱量(kcal/h) 80 2800 3000 1500 2000 - 2640 295 2900 2900 2600 3800
                          燃焼時間(分/缶) 20 80 70 約120 80 - 70 - 約50 60 60 65
                          質量(g) 50 620 630 - 510 - - - - - - -

                          ポケトーチのレビュー

                          評価 4.4 平均満足度:4.4 9件のレビュー
                          鉄の簡易的な熱処理
                          評価 3.0満足度:3.02017/08/01
                          いつどこでも、100円ライターで疲れる為
                          非常に便利です。
                          また、サイズがポケットサイズの大きさも魅力的です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          アイデアとお手軽さがいいです。
                          評価 4.0満足度:4.02021/06/17
                          使い捨てライターをタ—ボライターとして使用できます。野外などの出先でも燃料(ライター)を入手できるのは使い勝手が良いです。便利な商品です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          配線処理
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                          野外で配線処理の収縮チューブに使用してます。風が強いときでも着火し炎が流されないので狙った場所を温めることができます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ライター替わり(蚊取り線香の着火)
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/01
                          屋外で風にも強くてライター単体より使いやすい
                          ほぼターボライターの感覚で使える

                          先端の点火部分(針金)が、時々動いてしまい着火しなくなってしまう事がありますが、
                          ピンセットなどで元の位置に戻してやれば着火するようになります

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          材料の加熱など
                          評価 5.0満足度:5.02020/07/09
                          ちょっとした加熱用にいつも手元に置いています。プラスチックやパテを少しだけ炙るために使う事が多いです。ライターの火よりもピンポイントで加熱部を狙えるのと、使い捨てライターがそのまま燃料になるのがとても便利ですね。ライターと同じでスイッチを押している時だけ火が出る仕様なのですが、スイッチを離した後もたまに火が出ている時があるので注意して使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PT-14FFSKCR
                          PT-14FFVCR
                          PT-14FFWCR
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード

                          2,000円

                          ( 2,200円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          394-0918

                          1,942円

                          ( 2,136円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          393-6082

                          2,000円

                          ( 2,200円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          393-6091

                          ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました