(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用パワートーチ(ねじ込み式)

業務用パワートーチ(ねじ込み式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・強火力集中炎モデルです。・フルタイム逆さ使用可能です。・最後までパワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1400
  • 発熱量(kcal/h):
    2800
  • 燃焼時間(分/缶):
    80
  • トラスココード:
    376-9372
  • 質量(g):
    210
  • 特長1:
    フルタイム逆さ使用可能です。
  • 特長2:
    最後までパワーを持続します。
  • 仕様1:
    強力集中炎
  • 仕様2:
    電子着火式
  • 用途:
    各種ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ811S

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強火力集中炎モデルです。
・フルタイム逆さ使用可能です。
・最後までパワーを持続します。
【用途】
・各種ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。

カタログ

 

RZ811Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用パワートーチ(ねじ込み式)の型番RZ811Sのページです。
型番RZ811Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用パワートーチ(ねじ込み式)

業務用パワートーチ(ねじ込み式)

    “パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

    “パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

      パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

      パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

        “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

        “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

          サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

          サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

            パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

            パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

              新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

              新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

                プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                  プロパンバーナー接手

                  プロパンバーナー接手

                    メーカー 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー トラスコ中山 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 サカエ富士
                    通常価格 3,000円 3,889円 2,100円 3,132円 4,273円 4,500円 5,600円 6,249円 7,000円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                    商品タイプ ガストーチ - ガストーチ - - ガストーチ - プロパンバーナー プロパンバーナー
                    炎温度(℃) 1400 1300 1400 1400 約1600 1600 - 1500 -
                    発熱量(kcal/h) 2800 1820 2200 2200 1500 3000 - - -
                    燃焼時間(分/缶) 80 90 80 80 約120 70 - - -
                    トラスココード 376-9372 - 376-9399 - - 376-9411 - - -

                    業務用パワートーチ(ねじ込み式)のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                    小物のロウ付け
                    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                    手軽に使えて火力も十分です。
                    金属を曲げる時に、加熱したりとか、便利に使用しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    部品の加熱
                    評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                    10年ほど使ったバーナー調子悪くなったので交換用で買いました。取付や着火など使いやすくとても気に入ってます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    作業の加熱用
                    評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                    ボンベに付ければ簡単にバーナーになります。火力も強くドライバーの先ぐらいならすぐに赤くなります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    仕事用
                    評価 3.0満足度:3.02018/08/29
                    着火しなくなりわざわざライターで着火するのが面倒になり購入しましたが、
                    相変わらず良い商品です。ただ着火部分の寿命が気になりますが、

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました