(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートーチ (型番リスト)

パワートーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。【用途】・はんだ付け、ロウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    800~2000
  • 発熱量(kcal/h):
    2800
  • 燃焼時間(分/缶):
    80
  • トラスココード:
    413-4010
  • 質量(g):
    570
  • 仕様1:
    電子着火式
  • 用途:
    はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
  • 付属品1:
    ボンベRZ-860(220g)1本

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプガストーチ炎温度(℃)800~2000
発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分/缶)80
トラスココード413-4010質量(g)570
仕様1電子着火式用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
付属品1ボンベRZ-860(220g)1本 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ832

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
【用途】
・はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチの型番RZ832のページです。
型番RZ832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチ

パワートーチ

    超高温スクリューバーナー9000

    超高温スクリューバーナー9000

      ハイパーリング

      ハイパーリング

        ハンディターボ

        ハンディターボ

          スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

          スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

            パワートーチ_トーチ部のみ

            パワートーチ_トーチ部のみ

              パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

              パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

                サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                  サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ

                  サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ

                    パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                    パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                        トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                        トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                          プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                          プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                            メーカー 新富士バーナー スタイル・インデックス スタイル・インデックス アサダ サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー レッキス工業 トラスコ中山
                            通常価格 3,300円 8,571円 11,941円 9,300円 5,280円 2,800円 5,000円 11,100円 17,093円 5,000円 3,500円 10,800円 4,579円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - - ガストーチ ガストーチ ガストーチ プロパンバーナー
                            炎温度(℃) 800~2000 2100 2100 2100 1800 800~2000 800~2000 約1900 1400 1600 1600 1600 -
                            発熱量(kcal/h) 2800 3396 3396 2060 2600 2800 3800 2900 20000 3000 2800 2000 -
                            燃焼時間(分/缶) 80 90 90 70 60 80 65 約50 約15~40 70 80 55 -
                            トラスココード 413-4010 - - - - 413-4028 - - - 355-8762 355-8754 - -

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト