(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
5,000円 ~ 5,500円
税込価格
5,500円 ~ 6,050円

【特長】・隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。・柔らかい炎(800℃)か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    800~2000
  • 発熱量(kcal/h):
    3800
  • 燃焼時間(分/缶):
    65
  • 特長1:
    隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
質量(g)
仕様1
用途
付属品1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
376-9402
220
電子着火式
はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
-

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

  • 注文停止中
342-8095
630
電子着火式火口径:19mm
-
ガスボンベRZ-860(220g)1本

1個

5,500( 6,050円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
・柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。
・寒冷地対応です。
【用途】
・はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

    パワートーチ

    パワートーチ

      パワートーチ_トーチ部のみ

      パワートーチ_トーチ部のみ

        超高温スクリューバーナー9000

        超高温スクリューバーナー9000

          ハンディターボ

          ハンディターボ

            業務用パワートーチ(ねじ込み式)

            業務用パワートーチ(ねじ込み式)

              エスパー1(ねじ込み式)

              エスパー1(ねじ込み式)

                ハンディトーチ

                ハンディトーチ

                  パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                  パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                    スパークエース ガス圧調整弁付

                    スパークエース ガス圧調整弁付

                      スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                      スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

                        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                          ハイパーリング

                          ハイパーリング

                            メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー スタイル・インデックス アサダ 新富士バーナー スタイル・インデックス アサダ 新富士バーナー サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー スタイル・インデックス
                            通常価格 5,000円 3,300円 2,800円 8,571円 9,300円 3,000円 6,570円 6,160円 4,500円 7,860円 5,280円 3,500円 11,941円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 800~2000 800~2000 800~2000 2100 2100 1400 1700 1650 1600 1450 1800 1600 2100
                            発熱量(kcal/h) 3800 2800 2800 3396 2060 2800 2734 - 3000 2900 2600 2800 3396
                            燃焼時間(分/缶) 65 80 80 90 70 80 100 - 70 60 60 80 90
                            特長1 隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。 - - - - フルタイム逆さ使用可能です。 - - フルタイム逆さ使用可能です。 - - フルタイム逆さ使用可能です。 -

                            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            半田付け装置等の清掃
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/06
                            半田付け装置のノズルの酸化物除去、ねじが回らない場合に熱して緩めるのに使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田付け装置等の清掃
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/06
                            半田付け装置のノズルの酸化物除去、ねじが回らない場合に熱して緩めるのに使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            菓子のキャラメリゼに使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            お菓子の表面を焦がして仕上げるキャラメリゼに使用しています。上下左右に向きを変えても安定した火力が、有ります。長年使っているので信頼感が有ります。
                            プロパン入の高カロリーであることが使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ろう付け
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/28
                            ほかのバーナーに比べ、火力が強力なので
                            短時間で加熱できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 5.0満足度:5.02018/06/08
                            探していたものが安く購入できてよかったです
                            在庫品なので発送も早く助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました