(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,350円
税込単価
3,685円

【特長】・カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1300
  • 発熱量(kcal/h):
    1820
  • 燃焼時間(分/缶):
    90
  • トラスココード:
    393-6104
  • 質量(g):
    520
  • 特長1:
    空気調節レバーで900℃のソフトな炎から1300℃の集中炎まで調節可能です。
  • 仕様1:
    集中炎
  • 仕様2:
    電子着火式
  • 付属品1:
    専用容器(ボンベ)RZ-760 1本

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ730

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計。
・空気調整レバーで900℃のソフトな炎から1300℃の集中炎まで調整可能です。
【用途】
・各種ロウ付け作業、調理などに。
・各種ロウ付け。
・炭の火起し。
・料理の炙りなど。

カタログ

 

RZ730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計の型番RZ730のページです。
型番RZ730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

        パワートーチ(カセットガスタイプ)

        パワートーチ(カセットガスタイプ)

          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

            プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

            プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

              “アストロターボアセチレンバーナ”(カプラ式)

              “アストロターボアセチレンバーナ”(カプラ式)

                ロキシー400Lキット

                ロキシー400Lキット

                  1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

                  1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

                    プロパンバーナー Mタイプ

                    プロパンバーナー Mタイプ

                      プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                      プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                        パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

                        パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

                          パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                          パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                            メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 アサダ アサダ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 3,350円 4,500円 3,000円 439円 5,000円 15,024円 74,166円 62,207円 9,700円 15,620円 6,249円 5,000円 3,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ 替ガスボンベ ガストーチ プロパンバーナー ガストーチ ガストーチ - プロパンバーナー プロパンバーナー ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 1300 1600 1400 - 1600 - 2350 - - 1500 1500 800~2000 1600
                            発熱量(kcal/h) 1820 3000 2800 - 3000 - - - - - - 3800 2800
                            燃焼時間(分/缶) 90 70 80 - 70 - - - - - - 65 80
                            トラスココード 393-6104 376-9411 376-9372 355-8746 355-8762 - - - - - - - 355-8754

                            パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ロウ付け作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            小物のロウ付けに使用しています。
                            自己責任となりますが、一般的なガスボンベが使用できます。
                            寒さに弱い等あるようですが、特に問題を感じていませんので、
                            安価な汎用ボンベを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロウ付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/18
                            民生用ですが対象物が小物であれば熱量も十分でフラックス、ロウ材共に問題なく融解し作業出来ました。炎は細工用のバーナー程細くは無いので精密な部品のロウ付けには別の物を用意すると良いと思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易焼入れ用
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/23
                            S45C材の部品を精度は必要ないがある程度硬くしたかったので、火炎焼入れするため使用した。赤くなるまで炎であぶり、水冷し、十分な硬度が得られた。熱処理のシロウトでも簡単に焼入れができて満足。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました