(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(当社比)との比較で強度が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1400
  • 発熱量(kcal/h):
    2200
  • 燃焼時間(分/缶):
    80
  • トラスココード:
    376-9399
  • 質量(g):
    130
  • 特長1:
    新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)の量を15%低減させ、エコロジーです。
  • 仕様1:
    スパイラル集中炎
  • 仕様2:
    電子着火式
  • 用途:
    各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。
  • 付属品1:
    専用容器(ボンベ)RZ-850 1本

型番

RZ-820SS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ-820SS

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(当社比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。
・新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
【用途】
・各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。

カタログ

 

RZ-820SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみの型番RZ-820SSのページです。
型番RZ-820SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

    パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

    パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

      パワフルトーチ(ねじ込み式)

      パワフルトーチ(ねじ込み式)

        新富士 パワートーチ RZ-820S

        新富士 パワートーチ RZ-820S

          プロパンバーナーSSタイプ

          プロパンバーナーSSタイプ

            ハンディターボ

            ハンディターボ

              “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

              “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

                プロパンバーナー Sタイプ

                プロパンバーナー Sタイプ

                  プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                  プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                    業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                    業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                      プロパンバーナー Mタイプ

                      プロパンバーナー Mタイプ

                        プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                        プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                          プロパンバーナー_SSタイプ

                          プロパンバーナー_SSタイプ

                            メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー アサダ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,100円 2,399円 3,560円 2,399円 22,004円 9,300円 3,132円 21,082円 6,249円 3,000円 15,620円 15,024円 21,065円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - プロパンバーナー ガストーチ - プロパンバーナー プロパンバーナー ガストーチ プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー
                            炎温度(℃) 1400 1700 1400 - 800~1800 2100 1400 - 1500 1400 1500 - 800~1800
                            発熱量(kcal/h) 2200 2000 2200 - 1600 2060 2200 - - 2800 - - 1600
                            燃焼時間(分/缶) 80 80 80 - - 70 80 - - 80 - - -
                            トラスココード 376-9399 376-9381 - - 123-5311 - - - - 376-9372 - - -

                            パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました