(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,399円
税込単価
2,639円

【特長】・パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です・新吸収体の採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1700
  • 発熱量(kcal/h):
    2000
  • 燃焼時間(分/缶):
    80
  • トラスココード:
    376-9381
  • 質量(g):
    510
  • 特長1:
    新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)の量を15%低減させ、エコロジーです。
  • 仕様1:
    スパイラル集中炎
  • 仕様2:
    電子着火式
  • 付属品1:
    専用容器(ボンベ)RZ-850 1本

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ820B

1個

2,399( 2,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です
・新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです
【用途】
・各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に

カタログ

 

RZ820Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプの型番RZ820Bのページです。
型番RZ820Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

    新富士 パワートーチ RZ-820S

    新富士 パワートーチ RZ-820S

      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

      パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

        パワフルトーチ(ねじ込み式)

        パワフルトーチ(ねじ込み式)

          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

          パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

            トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

            トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

              ガストーチ SCT-530

              ガストーチ SCT-530

                “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                  エスパー1(ねじ込み式)

                  エスパー1(ねじ込み式)

                    ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                    ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                      スパークエース ガス圧調整弁付

                      スパークエース ガス圧調整弁付

                        スパークエース 連続使用ボタン付

                        スパークエース 連続使用ボタン付

                          ガスバーナー8000

                          ガスバーナー8000

                            メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー レッキス工業 サカエ富士 サカエ富士 スタイル・インデックス スタイル・インデックス サカエ富士 サカエ富士 スタイル・インデックス
                            通常価格 2,399円 2,399円 3,500円 3,560円 5,000円 10,800円 5,460円 900円 6,570円 6,936円 7,860円 7,600円 7,755円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 1700 - 1600 1400 1600 1600 約1600 - 1700 1700 1450 1500 1800
                            発熱量(kcal/h) 2000 - 2800 2200 3000 2000 1500 - 2734 2805 2900 2640 3838
                            燃焼時間(分/缶) 80 - 80 80 70 55 約120 - 100 110 60 70 80
                            トラスココード 376-9381 - 355-8754 - 355-8762 - - - - - - - -

                            パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            収縮チューブに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/23
                            電線の接続後に収縮チューブを被せますが、コンパクトである為、非常に助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            解氷用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/16
                            冬場に南京錠が凍ってしまい動作しないときに使っています。コンパクトで威力もあるので、すぐに開錠出来て重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました