(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から1000℃のソフト炎が自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1600
  • 発熱量(kcal/h):
    3000
  • 燃焼時間(分/缶):
    70
  • トラスココード:
    355-8762
  • 質量(g):
    630
  • 特長1:
    フルタイム逆さ使用可能です。
  • 特長2:
    ワンハンドで点火・消化が可能です。
  • 特長3:
    いつも好みの火力点火可能です。
  • 仕様1:
    電子着火式
  • 用途:
    各種ロウ付け、はんだ付けに。
  • 付属品1:
    ガスボンベRZ-860(220g)1本

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ-840

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から1000℃のソフト炎が自在に作れます。
・フルタイム逆さ使用可能です。
・ワンハンドで点火・消化が可能です。
・いつでも好みの火力で点火可能です。
【用途】
・各種ロウ付け、はんだ付けに。
・射出樹脂成形品のバリ取り。

カタログ

 

RZ-840で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能の型番RZ-840のページです。
型番RZ-840に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

      パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

      パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

        “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

        “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

          スパークエース 連続使用ボタン付

          スパークエース 連続使用ボタン付

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

              パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

              パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                  プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                  プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                    プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                    プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

                      パワフルトーチ(ねじ込み式)

                      パワフルトーチ(ねじ込み式)

                        パワートーチ(カセットガスタイプ)

                        パワートーチ(カセットガスタイプ)

                          プロパンバーナーSSタイプ

                          プロパンバーナーSSタイプ

                            メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 5,000円 4,500円 3,350円 900円 7,600円 5,000円 2,399円 3,000円 15,024円 6,249円 3,560円 439円 22,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ プロパンバーナー プロパンバーナー ガストーチ 替ガスボンベ プロパンバーナー
                            炎温度(℃) 1600 1600 1300 - 1500 800~2000 1700 1400 - 1500 1400 - 800~1800
                            発熱量(kcal/h) 3000 3000 1820 - 2640 3800 2000 2800 - - 2200 - 1600
                            燃焼時間(分/缶) 70 70 90 - 70 65 80 80 - - 80 - -
                            トラスココード 355-8762 376-9411 393-6104 - - - 376-9381 376-9372 - - - 355-8746 123-5311

                            パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            好みの火力を調整できトリガー部のロック機構で連続点火もできます。安全装置も付いており保管もしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            好みの火力を調整できトリガー部のロック機構で連続点火もできます。安全装置も付いており保管もしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型整備
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/05
                            今まで値段が安いトーチを使用していたがこのトーチは火力も安定していてさらに一発で点火できるので作業性がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形現場
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            樹脂を溶かして除去するために使用しております。炎が大き目で気に入っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました