(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・極寒地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。・フルタイム逆さ使用可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1600
  • 発熱量(kcal/h):
    2800
  • 燃焼時間(分/缶):
    80
  • トラスココード:
    355-8754
  • 質量(g):
    620
  • 特長1:
    フルタイム逆さ使用可能です。
  • 特長2:
    最後までパワーを持続します。
  • 仕様1:
    電子着火式
  • 用途:
    各種ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。
  • 付属品1:
    ガスボンベRZ-860(220g)1本

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RZ-811

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極寒地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
・フルタイム逆さ使用可能です。
・最後までパワーを持続します。
【用途】
・各種ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。

カタログ

 

RZ-811で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチボンベセット(ねじ込み式)の型番RZ-811のページです。
型番RZ-811に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

    パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

    パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

      パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

      パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

        新富士 パワートーチ RZ-820S

        新富士 パワートーチ RZ-820S

          ガストーチ SCT-530

          ガストーチ SCT-530

            “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

            “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

              “パワフルトーチ”(カセットガス式)

              “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                  ガスバーナー8000

                  ガスバーナー8000

                    ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                    ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                      エスパー1(ねじ込み式)

                      エスパー1(ねじ込み式)

                        “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                        “スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

                          パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                          パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                            メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 スタイル・インデックス トラスコ中山 レッキス工業 スタイル・インデックス スタイル・インデックス スタイル・インデックス サカエ富士 新富士バーナー
                            通常価格 3,500円 5,000円 2,399円 2,399円 5,460円 8,445円 4,211円 10,800円 7,755円 6,936円 6,570円 900円 3,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - - ガストーチ - ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 1600 1600 1700 - 約1600 - 1300 1600 1800 1700 1700 - 1300
                            発熱量(kcal/h) 2800 3000 2000 - 1500 - 1820 2000 3838 2805 2734 - 1820
                            燃焼時間(分/缶) 80 70 80 - 約120 - 90 55 80 110 100 - 90
                            トラスココード 355-8754 355-8762 376-9381 - - - - - - - - - 393-6104

                            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            真鍮の焼きなましや銀ろう付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            真鍮の焼きなましや銀ろう付けに使用しています。
                            安定した炎が長時間続き扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に張り付いた樹脂を取り除く為に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/01
                            今までライターを使って火をつけていたので、着火ボタン一つで容易に点火出来るのは非常に嬉しい。
                            頻繁に使う事は無いので耐久力が如何程かはわかりませんが、そう滅多に壊れる物でも無いと思うので、これからも購入していこうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成型の樹脂漏れ対策に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            ノズル漏れで上手く真鍮棒やハンマーで除去できない時に溶かして除去していますが問題ありません。頻繁に使用するものでもないのでかなり持ちます。お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロウ付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/01
                            ガスカートリッチ取り付け部もネジ式で簡単で点火も安全にできロウ付け作業も良い感じで出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            凍結解氷作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/25
                            冬場の屋外にある機会の凍結解氷作業に使いました。

                            最後まで安定したパワーでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました