(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロパンバーナーSSタイプ

プロパンバーナーSSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,004円
税込単価
24,204円

【特長】・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。【用途】・銅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロパンバーナー
  • 炎温度(℃):
    800~1800
  • 発熱量(kcal/h):
    1600
  • 火口外径(mm):
    12
  • 詳細タイプ:
    SSタイプ
  • 火炎寸法長さ×直径(mm):
    115×φ5
  • トラスココード:
    123-5311
  • 質量(g):
    1100
  • 仕様1:
    ホース長さ:3m
  • 仕様2:
    極細集中炎
  • 仕様3:
    手元に空気調節器付
  • 用途:
    銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-1

1個

22,004( 24,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。

カタログ

 

SS-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナーSSタイプの型番SS-1のページです。
型番SS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロパンバーナーSSタイプ

プロパンバーナーSSタイプ

    プロパンバーナー Sタイプ

    プロパンバーナー Sタイプ

      プロパンバーナー_SSタイプ

      プロパンバーナー_SSタイプ

        プロパンバーナーSタイプ

        プロパンバーナーSタイプ

          プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

          プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー

            プロパンバーナー Mタイプ

            プロパンバーナー Mタイプ

              プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

              プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

                パワートーチ_トーチ部のみ

                パワートーチ_トーチ部のみ

                  ガスバーナー(ガス充填式)

                  ガスバーナー(ガス充填式)

                    スポットフレーム(充てん式)_専用ガス

                    スポットフレーム(充てん式)_専用ガス

                      新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

                      新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口

                        業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                        業務用パワートーチ(ねじ込み式)

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                            メーカー 新富士バーナー トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 22,004円 21,082円 21,065円 22,004円 6,249円 15,620円 15,024円 2,800円 6,109円 750円 5,600円 3,000円 2,399円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー ガストーチ ガストーチ 替ガスボンベ - ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 800~1800 - 800~1800 - 1500 1500 - 800~2000 1300 - - 1400 1700
                            発熱量(kcal/h) 1600 - 1600 - - - - 2800 295 - - 2800 2000
                            火口外径(mm) 12 - 12 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ SSタイプ - - Sタイプ - - - - - - 部品 - -

                            プロパンバーナーSSタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました