(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロキシー400Lキット

ロキシー400Lキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,207円
税込単価
68,428円

【特長】・酸素と高性能マキシガス3100℃の高温・ろう付けがスピーディに行えま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 火炎温度(℃):
    3100
  • 鉄板溶接(mm):
    3
  • 硬ろう付:
    Φ1/4"~4"
  • トラスココード:
    376-0421
  • 質量(g):
    8000
  • 付属品:
    酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル(1.2mm・1.5mm・2.0mm)、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R35780

1個

62,207( 68,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素と高性能マキシガス3100℃の高温
・ろう付けがスピーディに行えます
・小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適
・逆火防止器付
・8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク
【用途】
・銅管のろう付け作業、冷凍・空調機器のサービス用に最適

商品情報

【商品仕様】
 型番:R35780
・ホース長さ(m):3
・炎温度(℃):3100
・硬ろう付:Φ1/4~2
・鉄板溶接(mm):2
・適合ガス:マキシガス400
<付属品>
・酸素ボンベ2L(ガスなし)
・酸素用調整器
・マキシガス400
・溶接ノズル(1.5mm・2.0mm×2個)
・ミキシングチューブ
・ダブルホース3m
・溶接ハンドル
・スタンド
・調整バルブ
・ライタ
・保護メガネ
・スパナ
・酸素逆火防止器

Loading...

R35780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロキシー400Lキットの型番R35780のページです。
型番R35780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロキシー400Lキット

ロキシー400Lキット

    プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

    プロパンバーナー用ホース(バルブ付)

      ガスバーナー5000(ねじ込み式)

      ガスバーナー5000(ねじ込み式)

        パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

        パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

          ガスバーナー8000

          ガスバーナー8000

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

            パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

              パワフルトーチ(ねじ込み式)

              パワフルトーチ(ねじ込み式)

                “アストロターボアセチレンバーナ”(カプラ式)

                “アストロターボアセチレンバーナ”(カプラ式)

                  パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                  パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                    新富士 パワートーチ RZ-820S

                    新富士 パワートーチ RZ-820S

                      メーカー アサダ 新富士バーナー スタイル・インデックス 新富士バーナー スタイル・インデックス 新富士バーナー トラスコ中山 アサダ 新富士バーナー 新富士バーナー
                      通常価格 62,207円 11,865円 6,936円 2,399円 7,755円 3,500円 3,560円 74,166円 5,000円 2,399円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                      商品タイプ ガストーチ プロパンバーナー ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ -
                      火炎温度(℃) 3100 - - - - - - - - -
                      鉄板溶接(mm) 3 - - - - - - - - -
                      硬ろう付 Φ1/4"~4" - - - - - - φ2 1/8インチまで - -
                      トラスココード 376-0421 - - - - - - 806-8006 - -

                      ロキシー400Lキットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました