(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディターボ

ハンディターボ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円

【特長】・銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    2100
  • 発熱量(kcal/h):
    2060
  • 燃焼時間(分/缶):
    70
  • トラスココード:
    367-9586
  • 質量(g):
    620
  • 特長1:
    逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
  • 仕様:
    電子着火式
  • 用途:
    各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工に。
  • 付属品:
    標準付属ガス:マルチガス250AP(R355091)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT160

1個

9,300( 10,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
・逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
【用途】
・各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工に。

商品情報



渦巻炎

HT160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディターボの型番HT160のページです。
型番HT160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディターボ

ハンディターボ

    ハイパーリング

    ハイパーリング

      超高温スクリューバーナー9000

      超高温スクリューバーナー9000

        スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

        スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

          パワートーチ

          パワートーチ

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

              サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

              サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ

                サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ

                  ガスバーナー(ガス充填式)

                  ガスバーナー(ガス充填式)

                    パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                    パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                      パワートーチ_トーチ部のみ

                      パワートーチ_トーチ部のみ

                        “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                        “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                          パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                          パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                            メーカー アサダ スタイル・インデックス スタイル・インデックス サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 サカエ富士 スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 新富士バーナー
                            通常価格 9,300円 11,941円 8,571円 5,280円 3,300円 5,000円 11,100円 17,093円 6,109円 5,000円 2,800円 4,211円 3,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - - ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ
                            炎温度(℃) 2100 2100 2100 1800 800~2000 800~2000 約1900 1400 1300 1600 800~2000 1300 1600
                            発熱量(kcal/h) 2060 3396 3396 2600 2800 3800 2900 20000 295 3000 2800 1820 2800
                            燃焼時間(分/缶) 70 90 90 60 80 65 約50 約15~40 - 70 80 90 80
                            トラスココード 367-9586 - - - - - - - - - - - -

                            ハンディターボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました