(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディトーチ

ハンディトーチ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,160円
税込単価
6,776円

【特長】・強力な集中災で樹脂管の曲げ加工からロウ付けまで幅広く使えます。・逆さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガストーチ
  • 炎温度(℃):
    1650
  • 火口径(φmm):
    22
  • トラスココード:
    376-0294
  • 質量(g):
    550
  • 特長1:
    逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
  • 特長2:
    用途に応じた火力に調整ができます。
  • 用途:
    各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除などに。
  • 付属品:
    標準付属ガス:マルチガス250AP(R355091)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT220

1個

6,160( 6,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な集中災で樹脂管の曲げ加工からロウ付けまで幅広く使えます。
・逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 
・用途に応じた火力に調整ができます。
・電子着火のためライターは不要です。
・エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
【用途】
・各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除などに。

商品情報

【商品仕様】
<型番:HT220>
・炎温度(℃):1650
・内容量(g):190
・タイプ:缶
・火口外径(mm):22
・適合ガス:マルチガス250AP(R355091)、マルチガス400AP(R35550)、マルチガスハイパワー300AP(R35504)
・大きさ(mm):L123×W68×H220
・軟ろう付:~Φ11/8
・硬ろう付:~Φ1/2

HT220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディトーチの型番HT220のページです。
型番HT220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディトーチ

ハンディトーチ

    ハンディターボ

    ハンディターボ

      パワートーチ

      パワートーチ

        業務用パワートーチ(ねじ込み式)

        業務用パワートーチ(ねじ込み式)

          パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

          パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

            超高温スクリューバーナー9000

            超高温スクリューバーナー9000

              エスパー1(ねじ込み式)

              エスパー1(ねじ込み式)

                パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                  “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

                  “ガストーチGT-X”(火口交換可能・ねじ込み式)

                    パワフルトーチ(ねじ込み式)

                    パワフルトーチ(ねじ込み式)

                      パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                      パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                        ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                        ガスバーナー5000(ねじ込み式)

                          ハイパーリング

                          ハイパーリング

                            メーカー アサダ アサダ 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー スタイル・インデックス スタイル・インデックス 新富士バーナー スタイル・インデックス トラスコ中山 新富士バーナー スタイル・インデックス スタイル・インデックス
                            通常価格 6,160円 9,300円 3,300円 3,000円 5,000円 8,571円 6,570円 3,500円 8,445円 3,560円 2,399円 6,936円 11,941円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ
                            炎温度(℃) 1650 2100 800~2000 1400 800~2000 2100 1700 1600 - 1400 1700 1700 2100
                            火口径(φmm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 376-0294 367-9586 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 550 620 - - - - - - - - - - -

                            ハンディトーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました