(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αホワイトケガキスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αホワイトケガキスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
969円
税込単価
1,066円

【特長】・切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。・Aアオニスクリーナー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケガキ剤
  • 種類:
    スプレー
  • 色:
  • タイプ:
    ケガキ剤
  • トラスココード:
    123-0794
  • JANコード:
    4989999440409
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    主成分:顔料、樹脂、溶剤
  • 使用温度範囲(℃):
    15~50以下
  • 塗布後の状態:
    塗料
  • 原液量(ml):
    210
  • 用途:
    黒色系の金属表面のケガキ。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

αホワイトケガキスプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-WK

1本(420ml)
10

10個

969( 1,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。
・Aアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。
【用途】
・黒色系の金属表面のケガキ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αホワイトケガキスプレーの型番ALP-WKのページです。
型番ALP-WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αホワイトケガキスプレー

αホワイトケガキスプレー

    白ペンスプレー

    白ペンスプレー

      青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

      青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

        αアオニスクリーナー

        αアオニスクリーナー

          アオタック50

          アオタック50

            青ニススプレー

            青ニススプレー

              αアオニスブラシ50

              αアオニスブラシ50

                αアオニススプレー

                αアオニススプレー

                  白ペンスプレーS

                  白ペンスプレーS

                    MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

                    MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

                      アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

                      アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

                        レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                        レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                          αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

                          αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 969円 810円 844円 676円 480円 690円 1,191円 822円 1,250円 16,059円 1,870円 2,460円 1,286円
                            通常出荷日 1日目   2日目   6日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 ケガキ除去剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 - ケガキ剤 その他 ケガキ除去剤
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー
                            - 透明 - 透明
                            タイプ ケガキ剤 - - クリーナー - - ケガキ剤 ケガキ剤 - - - - -
                            トラスココード 123-0794 - - - - - 123-0956 123-0905 - - - 299-6804 -

                            αホワイトケガキスプレーのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            黒皮の品物へのケガキ
                            評価 4.0満足度:4.02016/12/08
                            白色のケガキスプレーは青色ほど取り扱っているメーカーさんが多くないので助かっています。
                            乾くまでの時間は問題ないと感じています。

                            ただ、こちらのシリーズはスプレー時の匂いがきつめなので、その点が改善されれば尚更使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケガキ作業にて
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/27
                            穴あけ作業、加工代の目安のケガキ等に使用しています。
                            使い勝手は非常にいいのですが、匂いがキツイです。
                            付着したまま切削や穴あけするとさらに匂いが発生して非常に臭い!
                            でも使い勝手がいいので使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼材へのケガキ作業
                            評価 4.0満足度:4.02016/12/14
                            今まで使用していた他メーカーの白ペンスプレーと比較してみましたが、乾く時間も早く問題なく使用できました。ただ匂いが少しキツイと感じました。換気が良い所であれば問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました