(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αアオニススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αアオニススプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

青色ケガキ剤。【特長】・本品は金属類・機械部品等の精密ケガキ用。・乾燥時間(室...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケガキ剤
  • 種類:
    スプレー
  • 色:
  • タイプ:
    ケガキ剤
  • トラスココード:
    123-0905
  • JANコード:
    4989999440294
  • 質量(g):
    440.000
  • 材質1:
    主成分:青色染料、樹脂、溶剤
  • 使用温度範囲(℃):
    15~50以下
  • 塗布後の状態:
    塗料
  • 原液量(ml):
    210
  • 用途:
    あらゆる金属表面やガラスのケガキ。
  • スプレー後の状態:
    固体(樹脂)
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ALP-AN

製品の基本仕様・特長

品番容量
(ml)
質量
(g)
ALP-AN420440
  • スプレー後の状態:固体(樹脂)
  • 使用温度範囲:50℃以下
  • 容器:スプレー
  • 主成分:青色染料、樹脂、溶剤

使用方法・使用事例

使用事例

機械部品のケガキに最適。

機械部品のケガキに最適。

使用方法

αアオニススプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-AN

1本(420ml)
10

6個

822( 904円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

青色ケガキ剤。
【特長】
・本品は金属類・機械部品等の精密ケガキ用。
・乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分。
・薄膜で速乾性があり作業時間のロスがない。
【用途】
・密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αアオニススプレーの型番ALP-ANのページです。
型番ALP-ANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αアオニススプレー

αアオニススプレー

    青ニススプレー

    青ニススプレー

      アオタック50

      アオタック50

        αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

        αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)

          アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

          アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料

            αアオニスクリーナー

            αアオニスクリーナー

              青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

              青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

                MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

                  αホワイトケガキスプレー

                  αホワイトケガキスプレー

                    白ペンスプレー

                    白ペンスプレー

                      レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                      レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型

                        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型

                          αアオニスブラシ50

                          αアオニスブラシ50

                            メーカー トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 住鉱潤滑剤 マークテック トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 マークテック トラスコ中山
                            通常価格 822円 690円 480円 1,286円 1,870円 676円 844円 16,059円 969円 810円 2,460円 1,627円 1,191円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   6日目   3日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 ケガキ除去剤 - ケガキ剤 ケガキ剤 その他 ケガキ除去剤 ケガキ剤
                            種類 スプレー スプレー 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト
                            透明 透明 - - -
                            タイプ ケガキ剤 - - - - クリーナー - - ケガキ剤 - - - ケガキ剤
                            トラスココード 123-0905 - - - - - - - 123-0794 - 299-6804 - 123-0956

                            αアオニススプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            作業効率がいい
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/20
                            乾燥時間が短く、作業効率がよくなりました。安価なのでまた購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密ケガキに
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                            ケガキで使用しました。
                            安価でコスパが良いですね。
                            ケガキ性能も問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケガキで使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/27
                            ケガキで使用しています。価格が安いので選びました。ケガキ用としての性能には問題ないのですが、スプレーなので噴射された際にエアコンの送風などであちこちに飛び散り、青くなってしまうのが困っていることです。納期も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 乾燥時間はどれくらいですか。
                            A
                            室温での指触乾燥目安は約1分です。
                            Q 塗布物の脱脂は必要ですか。
                            A
                            脱脂は必要です。十分に脱脂して下さい。

                            ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました