(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーストンカッタ(薄板用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーストンカッタ(薄板用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,003円
税込単価
84,703円

【特長】・波板やデッキプレートなど凹凸した薄板の切断に優れます。・キーストンプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    板金用切断機
  • 切断能力:軟鋼(mm):
    1.6
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    1
  • 詳細タイプ:
    本体
  • 定格電流(A):
    4.2
  • 消費電力(W):
    400
  • トラスココード:
    166-0608
  • 質量(g):
    2300
  • 特長:
    波板やデッキプレートなど凹凸した薄板の切断に優れます。キーストンプレート斜め中抜き切断が可能です。(中抜下穴22mm)
  • 電源:
    AC100V
  • コード長さ(m):
    2.4
  • 付属品:
    動刃1個,受刃1個(本体にセット)
  • 最小切断半径R(mm):
    40
  • 切幅(mm):
    5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-16

1個

77,003( 84,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・波板やデッキプレートなど凹凸した薄板の切断に優れます。
・キーストンプレート斜め中抜き切断が可能です。(中抜下穴22mm)
【用途】
・平板・波板・折板切断。
・デッキプレート切断可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーストンカッタ(薄板用)の型番SG-16のページです。
型番SG-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーストンカッタ(薄板用)

キーストンカッタ(薄板用)

    ハイニブラ(薄板用)

    ハイニブラ(薄板用)

      キーストンカッタ(厚板用)

      キーストンカッタ(厚板用)

        板金用切断機“キーストンカッタ”(厚板用)替刃

        板金用切断機“キーストンカッタ”(厚板用)替刃

          板金用切断機“ハイニブラ”(厚板用)替刃

          板金用切断機“ハイニブラ”(厚板用)替刃

            ハイニブラ(厚板用)

            ハイニブラ(厚板用)

              エースカッタ

              エースカッタ

                板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                  鉄筋カッタ SC161

                  鉄筋カッタ SC161

                    ハイカッタ(交流電源タイプ)

                    ハイカッタ(交流電源タイプ)

                      板金用切断機“エースカッター”替刃

                      板金用切断機“エースカッター”替刃

                        全ネジカッター替刃

                        全ネジカッター替刃

                          板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃

                          板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃

                            メーカー サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 マキタ サンワ電動工具 サンワ電動工具 Panasonic サンワ電動工具
                            通常価格 77,003円 162,000円 118,952円 2,700円 6,868円 243,422円 108,000円 5,858円 171,649円 78,755円 7,373円 4,360円 2,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 板金用切断機 板金用切断機 板金用切断機 その他 その他 板金用切断機 板金用切断機 その他 電動油圧式鉄筋カッター 板金用切断機 その他 その他 その他
                            切断能力:軟鋼(mm) 1.6 3.2 2.3 - - 6 1.6 - - 1.2 - - -
                            切断能力:ステンレス(mm) 1 2.5 1.2 - - 4 1.2 - - 1 - - -
                            詳細タイプ 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - - 本体 - - -
                            定格電流(A) 4.2 6.5 6.5 - - 12 4.2 - - 4.2 - - -

                            キーストンカッタ(薄板用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました