(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイニブラ(薄板用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイニブラ(薄板用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,000円
税込単価
178,200円

【特長】・軽量・コンパクトなので使いやすく楽に作業ができます・動刃案内で板厚に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    板金用切断機
  • 切断能力:軟鋼(mm):
    3.2
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    2.5
  • 詳細タイプ:
    本体
  • 定格電流(A):
    6.5
  • 消費電力(W):
    520
  • トラスココード:
    163-1781
  • 質量(g):
    3600
  • 特長:
    ひずみ・よじれが少ないです。板厚調整可能,薄板も可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴42mm)
  • 電源:
    AC100V
  • コード長さ(m):
    2.4
  • 付属品:
    動刃1個,受刃1個(本体にセット)
  • 最小切断半径R(mm):
    60
  • 切幅(mm):
    6

型番

SN-320B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-320B

1個

162,000( 178,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトなので使いやすく楽に作業ができます
・動刃案内で板厚に対する調整ができますので、薄板もバタ付かずに切断できます
・受刃に超硬を使用しているため切れ味抜群
・ひずみ・よじれが少ないです
・中抜き切断が可能です(中抜下穴42mm)
【用途】
・平板切断
・直線・曲線のナライ切断可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイニブラ(薄板用)の型番SN-320Bのページです。
型番SN-320Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイニブラ(薄板用)

ハイニブラ(薄板用)

    ハイニブラ(厚板用)

    ハイニブラ(厚板用)

      キーストンカッタ(薄板用)

      キーストンカッタ(薄板用)

        キーストンカッタ(厚板用)

        キーストンカッタ(厚板用)

          鉄筋カッタ SC161

          鉄筋カッタ SC161

            鉄筋カッタ SC191

            鉄筋カッタ SC191

              エースカッタ

              エースカッタ

                コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

                コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

                  ハイカッタ(交流電源タイプ)

                  ハイカッタ(交流電源タイプ)

                    機械装着用 カッター

                    機械装着用 カッター

                      超音波カッター(外部接点入力式)

                      超音波カッター(外部接点入力式)

                        超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

                        超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

                          板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                          板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                            メーカー サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 マキタ マキタ サンワ電動工具 HiKOKI(旧日立工機) サンワ電動工具 ナカニシ スズキ スズキ サンワ電動工具
                            通常価格 162,000円 243,422円 77,003円 118,952円 171,649円 203,980円 108,000円 179,066円 78,755円 58,390円 320,405円 223,406円 5,858円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   7日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 板金用切断機 板金用切断機 板金用切断機 板金用切断機 電動油圧式鉄筋カッター 電動油圧式鉄筋カッター 板金用切断機 充電式鉄筋カッタ 板金用切断機 超音波カッター 超音波カッター 超音波カッター その他
                            切断能力:軟鋼(mm) 3.2 6 1.6 2.3 - - 1.6 - 1.2 - - - -
                            切断能力:ステンレス(mm) 2.5 4 1 1.2 - - 1.2 - 1 - - - -
                            詳細タイプ 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 - - - -
                            定格電流(A) 6.5 12 4.2 6.5 - - 4.2 - 4.2 - - - -

                            ハイニブラ(薄板用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました