(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BB400
バンドソー"ビーバー4・4F Eco" バンドソー

通常単価(税別)
136,101円
税込単価
149,711円

【特長】・のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整が不要・フ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100
  • 出力(W):
    200
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 本体/替刃/付属品:
    本体
  • 入数(本):
    1
  • 消費電力(W):
    350
  • 全高(mm):
    330
  • 全長(mm):
    740
  • 全幅(mm):
    390
  • 電圧(V):
    100
  • 電源コード長さ(m):
    2.5
  • 特長:
    優れた切断スピード&切断精度で直角切断ができます。のこ刃交換が前面からできるので簡単です。のこ刃テンションがワンタッチで調整が不要です。モーターを焼損から守る過負荷保護装置付です。
  • 標準付属のこ刃:
    14山ハイス コバルト入(コードNo.88915)

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

商品情報を表示

BB400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力:丸棒(mm)
切断角度(°)
切断能力:丸パイプ(mm)
切断能力:角パイプ(mm)
切断能力:鋼管(A)
バイスタイプ
トラスココード
切断能力丸パイプ(φmm)
切断能力丸棒(φmm)
切断能力切断角度(°)
JANコード
質量(g)
切断能力(mm)H鋼
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB400

60
90
130
100
100
チェンバイス
367-8822
130
60
90
4991756244328
31000.0
-

1個

136,101( 149,711円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整が不要
・フレームの倒れ防止機構により安全作業
・優れた切断スピード&切断精度で直角切断ができます
・モーターを焼損から守る過負荷保護装置付です
・同じ切断材料を束ねて一度に切断できるチェンバイスタイプです
【用途】
・鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンドソー"ビーバー4・4F Eco"の型番BB400のページです。
型番BB400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

    バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

    バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

      バンドソー32F

      バンドソー32F

        新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

        新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

          Panasonic 充電バンドソーDual

          Panasonic 充電バンドソーDual

            バンドソーブレード

            バンドソーブレード

              バンドソー“ビーバー6・6F”

              バンドソー“ビーバー6・6F”

                パイプ受台

                パイプ受台

                  金切鋸刃

                  金切鋸刃

                    ロータリバンドソー CB32FB

                    ロータリバンドソー CB32FB

                      バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

                      バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

                        バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                        バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                            メーカー アサダ 新ダイワ工業 アサダ アサダ Panasonic 育良精機製作所 アサダ アサダ KAKURI(角利産業) HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 ホーザン 新ダイワ工業
                            通常価格 136,101円 374,762円 1,014,903円 43,464円 7,231円 20,250円 187,164円 17,063円 294円 3,800円 378,719円 429円 332,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   2日目~   4日目  
                            電源(V) AC100 AC100 100 - - - AC100 - - - AC100 - AC100
                            出力(W) 200 200 - - - - 200 - - - 200 - 200
                            コード長さ(m) 2.5 3 - - - - 2.7 - - - 3 - 3
                            本体/替刃/付属品 本体 - - - - - 本体 - - - - - -
                            入数(本) 1 - - - - - 1 - - - - - -

                            バンドソー"ビーバー4・4F Eco"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BB40F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切断能力:丸棒
                            (mm)
                            切断角度
                            (°)
                            切断能力:丸パイプ
                            (mm)
                            切断能力:角パイプ
                            (mm)
                            切断能力:鋼管
                            (A)
                            バイスタイプ トラスココード 切断能力丸パイプ(φmm) 切断能力丸棒(φmm) 切断能力切断角度(°) JANコード 質量(g) 切断能力(mm)H鋼

                            160,200円

                            ( 176,220円 )
                            1個 -

                            1日目

                            60/5090/45120/50100/50100/40平バイス367-8831120/5060/5090/45499175624433533000.090°:100×100

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました