(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル振動計"デジバイブロ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル振動計"デジバイブロ"

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
98,000円
税込単価
107,800円

【特長】・2レンジ切り替えによる幅広い測定範囲です・振動シビアリティ測定機器に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振動計
  • 加速度測定範囲(m/s2):
    0.01~199.9
  • 変位測定範囲(mm):
    0.001~19.99
  • 加速度周波数(Hz):
    5~10k
  • 速度周波数(Hz):
    10~1k
  • 変位周波数(Hz):
    10~1k
  • 幅(mm):
    75
  • 奥行(mm):
    24
  • 高さ(mm):
    130
  • 速度測定範囲(m/s):
    0.01~199.9
  • トラスココード:
    337-6150
  • 特長:
    2レンジ切り替えによる幅広い測定範囲です。
  • 用途:
    ポンプ、モーターなどの回転機械の振動計測、メンテナンス。振動試験機のモニター用。遠心分離機の検査。
  • 電源:
    単3乾電池×2本(付属)
  • 振動ピックアップ:
    圧電型検出器
  • 質量(g):
    200

型番

MODEL-1332B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL-1332B

1個

98,000( 107,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2レンジ切り替えによる幅広い測定範囲です
・振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907準値
【用途】
・ポンプ、モーターなどの回転機械の振動計測、メンテナンス
・振動試験機のモニター用
・遠心分離機の検査
・エンジンのベアリングなどのメンテナンス
・その他、振動計測

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル振動計"デジバイブロ"の型番MODEL-1332Bのページです。
型番MODEL-1332Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル振動計"デジバイブロ"

デジタル振動計"デジバイブロ"

    デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

    デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

      振動監視計″バイブロスイッチ″

      振動監視計″バイブロスイッチ″

        SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

        SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

          ストロボスコープ

          ストロボスコープ

            SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

            SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

              イグニションチェッカー

              イグニションチェッカー

                ハンドタコメータ(接触用)

                ハンドタコメータ(接触用)

                  デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

                  デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

                    デジタル振動計 VB-8201HA

                    デジタル振動計 VB-8201HA

                      ペン型振動計(磁気ベース付)

                      ペン型振動計(磁気ベース付)

                        パルスエンジンアワーメータ

                        パルスエンジンアワーメータ

                          パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                          パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                            メーカー 昭和測器 テストー 昭和測器 マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール 追浜工業(株) ライン精機 マザーツール マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) 追浜工業(株) 追浜工業(株)
                            通常価格 98,000円 138,112円 77,273円 100,000円 53,681円 66,072円 6,000円 26,080円 17,250円 37,917円 58,458円 5,268円 13,703円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   6日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 振動計 振動計 振動計 振動計 ストロボスコープ 振動計 その他 回転計 回転計 振動計 振動計 - 回転計
                            加速度測定範囲(m/s2) 0.01~199.9 0.1~199.9 1~99 - - - - - - 200:0.5~199.9 200:0.5~199.9 - -
                            変位測定範囲(mm) 0.001~19.99 0.0001~0.1999 0.01~0.99 - - - - - - - - - -
                            加速度周波数(Hz) 5~10k - 5~500 - - - - - - - - - -
                            速度周波数(Hz) 10~1k - 10~500 - - - - - - - - - -

                            デジタル振動計"デジバイブロ"のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            大型産業機械の振動測定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/03
                            機械メーカーのエンジニアです。
                            装置を納入した際に、顧客からフロアーが振動するとの指摘があり、デジバイブロを使用しました。
                            操作方法はシンプルで簡単です。振動測定も装置本体の振動だけではなく、マグネットが重りの役割をするのでフロアーの振動測定もマグネット部分を床に置くことで容易に測定できました。
                            他の測定器と比較しておりませんが、昭和測器株式会社は振動計の専門メーカーなので、おすすめできる製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました