(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
35,992円 ~ 43,301円
税込価格
39,591円 ~ 47,631円

【特長】・6.0~99999.9r/minの広範囲を高精度に測定。・アダプタ方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    接触・非接触両用
  • 測定方法:
    接触・非接触式
  • 幅(mm):
    58
  • 奥行(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    122
  • 質量(g):
    140
  • 検出距離(mm):
    50~300
  • 分解能(rpm):
    0.1
  • 電源:
    単4乾電池×4本(付属)
  • 特長:
    非接触・接触の2通りの測定可能です。
  • 用途:
    機械・検査機の回転数確認。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
  • シンプル操作(TM-5000)
  • 8点メモリ、MAX値・MIN値ホールド計測
  • 周速/測定単位、単位切替機能付(TM-5010)
【セット内容】
  • ハンドタコメータ本体(TM-5000もしくはTM-5010)
  • スコッチライトテープ(10枚)
  • 接触測定用アダプタ
  • ゴム接触子(3個)
  • 周速リング(1個)
  • 単4乾電池(4本)
  • 専用ケース(別売「延長光電プローブ」も収納可能)

【機能】

ハンドタコメーター(接触・非接触両用) 仕様01
 

【仕様(本体)】

型番TM-5000TM-5010
測定範囲6.0~9.9999.9r/min6.0~99,999.9r/min
0.10~1,666.66r/s
0.60~9,999.99m/min
1.00~16,666.6cm/s
分解能0.1r/min0.1r/minその他は0.01
確度±0.01%±1digit r/min・m/min
(その他の単位は変換誤差を含め±0.05%±1digit)
サンプリング時間1.0-10.1秒
表示部測定データ表示:6桁7セグメントLCD
バッテリーアラーム表示:ハンドタコメーター(接触・非接触両用) 仕様マーク
反射光検出表示:ハンドタコメーター(接触・非接触両用) 仕様マーク
単位表示:r/min単位表示:r/min、r/s、m/min、cm/s
メモリ表示:MAX、MIN、MEM1~8
オートパワーオフ最終測定又はキー操作より3分後
データ記憶時間測定データ:次回測定データ確定まで
-メモリデータ:電池寿命まで
測定方式本体及び延長プローブの場合非接触式(スコッチライトテープにて)
アダプタ使用の場合接触式(ゴム接触子、周速リングにて)
検出距離50~300mm(スコッチライトテープにて)
電源単4アルカリ電池4本(連続使用20時間)
保存温度-10~+60℃(氷結しない事)
使用温度+5~+40℃(氷結しない事)
使用湿度35℃、85%RH以下(結露しない事)
寸法および質量122(H)×58(46)(W)×28(D)mm、140g
商品情報を表示

型番リスト

型番
付加機能
測定範囲
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
6.0 ~99999.9r/min
4582244540413
321-4435
10

1個

35,992( 39,591円 )

1日目

周速測定可能
6.0 ~99999.9r/min 0.10 ~1666.66r/s 0.60 ~9999.99m/min 1.00 ~16666.6cm/s
4582244540420
321-4451
10

1個

43,301( 47,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.0~99999.9r/minの広範囲を高精度に測定。
・アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能。
・延長光電プローブにより狭い場所の測定が可能。
【用途】
・機械・検査機の回転数確認。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

      ハンドタコメーター TMシリーズ

      ハンドタコメーター TMシリーズ

        AS エクスポケット回転計RM-250

        AS エクスポケット回転計RM-250

          小型振動計 3116シリーズ

          小型振動計 3116シリーズ

            ハンドタコメーター(非接触用)

            ハンドタコメーター(非接触用)

              SmartVibro振動計

              SmartVibro振動計

                3軸振動計

                3軸振動計

                  ハンドタコメータ(接触用)

                  ハンドタコメータ(接触用)

                    デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

                    デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

                      パルスエンジンタコメータ PET-304

                      パルスエンジンタコメータ PET-304

                        デジタル振動計 3モード計測可能

                        デジタル振動計 3モード計測可能

                          接触・非接触回転計

                          接触・非接触回転計

                            メーカー ライン精機 ライン精機 アズワン アズワン アズワン ライン精機 IMV リオン ライン精機 テストー 追浜工業(株) エスコ A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 35,992円 39,321円 26,584円 13,200円 168,000円 31,399円 185,000円 450,000円 26,080円 138,112円 5,700円 130,690円 25,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   2日目~   10日目   1日目   1日目   1日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 - - - 回転計 振動計 振動計 回転計 振動計 回転計 振動計 回転計
                            回転計タイプ 接触・非接触両用 接触・非接触両用 - - - 非接触用 - - 接触用 - 接触・非接触両用 - -
                            測定方法 接触・非接触式 接触・非接触式 - - - 非接触式 - - 接触式 - 接触・非接触式 接触式 接触・非接触式
                            幅(mm) 58 58 - - - 58 - - - - - - -
                            奥行(mm) 28 28 - - - 27.4 - - - - - - -

                            ハンドタコメーター(接触・非接触両用)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            設計検証用に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/11/08
                            工作機械における主軸などの実際の回転数と設計値を比較して検証するために使用しています。今までは他部署から必要な時に借りていましたが、自部署でも持つことにし、同じ商品をリピートしました。接触で測定していますが、困ったことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました