(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドタコメーター(非接触用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドタコメーター(非接触用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,399円 ~ 38,343円
税込価格
34,539円 ~ 42,177円

【特長】・レーザ光の採用によりLEDを超える性能を実現!!・視認性(見やすさ)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定方法:
    非接触式
  • 測定範囲(rpm):
    6.0~99999.9
  • 幅(mm):
    58
  • 奥行(mm):
    27.4
  • 高さ(mm):
    125
  • 質量(g):
    140
  • 検出距離(mm):
    50~1000
  • 分解能(rpm):
    0.1
  • 電源:
    単4乾電池×4本(付属)
  • 特長:
    1mの距離からの測定が可能です。 レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。
  • 用途:
    機械・検査機の回転数確認。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レーザによる検出で、より安全な測定が可能に

  • ライン精機従来品と比べ、非接触での検出距離約3倍(検出距離最大1m)
  • TM-7010は、プリスケール機能を搭載、周速リングなしで、表面速度の演算可能。
    最小値・最大値ホールド、25点メモリ等機能満載
 

仕様

型番TM-7000TM-7010
検出方式非接触・接触※
メモリ-25点
単位切替-
測定範囲(非接触測定)6.0~99999.9r/min6.0~99999.9r/min
0.10~1666.66r/sec
【プリスケールモード】
0.1~99999.9/min
0.01~9999.99/sec
測定範囲
(接触用アダプタ使用時)
6.0~15000.0r/min6.0~15000.0r/min
0.10~250.00r/sec
0.60~1500.00m/min
1.00~2500.00cm/sec
【プリスケールモード】
0.1~99999.9/min
0.01~9999.99/sec
分解能0.1r/min0.1r/min、その他0.01
確度±0.01%±1digit±0.01%±1digit
(r/min m/min)
±0.05%±1digit
(r/sec cm/secは変換誤差を含む)
サンプリング時間1.0~10.0秒(アダプタ使用時1.0~2.0秒)
表示6桁7セグメントLCD
文字高15mm
6桁7セグメント バックライト付
LCD文字高15mm
プリスケール-0.001~999.999
測定方式非接触式:本体のみの場合、スコッチライトテープ使用
接触式:アダプタ使用の場合、ゴム接触子または周速リング使用
レーザ仕様光源:クラス2レーザ
測定範囲:50~1000mm(±40°)
波長:650nm(赤色)持続波
光出力:最大1mW
電源単4形アルカリ電池×4
電池寿命(連続使用時)約30時間約15時間
温度範囲使用温度:5~40℃ 保存温度:-10~+60℃(氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
寸法・質量(電池含)125×58×27.4mm
質量(電池含)140g

※接触測定用アダプタ使用時

商品情報を表示

型番リスト

型番
付加機能
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4582244540499
392-5391
10

1個

31,399( 34,539円 )

1日目

25点メモリ、MAX値・MIN値ホールド計測
4582244540505
392-5404
10

1個

38,343( 42,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ光の採用によりLEDを超える性能を実現!!
・視認性(見やすさ)の向上。
・測定距離(光の届く距離)の向上。
・読み取り精度の向上。
・1mの距離からの測定が可能。
・非接触測定型の回転計。
【用途】
・機械・検査機の回転数確認。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドタコメーター(非接触用)

ハンドタコメーター(非接触用)

    レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

      レーザタコメータ TM-7シリーズ

      レーザタコメータ TM-7シリーズ

        ハンドタコメータ(接触用)

        ハンドタコメータ(接触用)

          ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

          ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

            デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

            デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

              LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

              LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

                デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

                  振動監視計″バイブロスイッチ″

                  振動監視計″バイブロスイッチ″

                    WiFiポータブル振動計

                    WiFiポータブル振動計

                      スピードガン Speedster V

                      スピードガン Speedster V

                        ペン型振動計(磁気ベース付)

                        ペン型振動計(磁気ベース付)

                          回転計SE300用オプション

                          回転計SE300用オプション

                            メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 マザーツール テストー テストー 昭和測器 IMV 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン
                            通常価格 31,399円 39,321円 26,600円 26,080円 35,992円 17,250円 152,858円 138,112円 77,273円 48,000円 25,130円 58,458円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   7日目   1日目   1日目   16日目   5日目   5日目   8日目~  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 回転計 回転計 回転計 ストロボスコープ 振動計 振動計 その他 回転計 振動計 -
                            回転計タイプ 非接触用 接触・非接触両用 接触用 接触用 接触・非接触両用 非接触用 - - - - - - -
                            測定方法 非接触式 接触・非接触式 - 接触式 接触・非接触式 非接触式 - - - - - - -
                            測定範囲(rpm) 6.0~99999.9 - 1.0~6000.0 1.0~6000.0 - - - - - - - - -
                            幅(mm) 58 58 58 - 58 - - - - - - - -

                            ハンドタコメーター(非接触用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました