(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル回転計(接触・非接触両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RM-01U
デジタル回転計(接触・非接触両用) デジタルカイテンケイ(ヒセッショクヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,600円
税込単価
19,360円

【特長】・最大6桁、99999.9rpmまで測定可能です・接触アダプター(別売...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

RM-01U の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転計タイプ
測定方法
測定範囲(rpm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
検出距離(mm)
分解能(rpm)
特長
用途
電源
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-01U

非接触用
非接触式
100.0~99999
50
20.6
104.6
4983621290011
449-2331
115.000
ABS樹脂
100~400
0.1/1
最大値/最小値/平均値機能付です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。暗所でも表示が確認しやすいバックライト機能付です。
モーターの回転数測定。
単4乾電池×2本(別売)
-
10

1個

17,600( 19,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大6桁、99999.9rpmまで測定可能です
・接触アダプター(別売)を使用すれば接触式として使用できます
・オートパワーオフ機能付です
【用途】
・モーターなど回転している機器の検査
・自動車のタイミングベルトの測定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計(接触・非接触両用)の型番RM-01Uのページです。
型番RM-01Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル回転計(接触・非接触両用)

デジタル回転計(接触・非接触両用)

    デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

    デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

      テストー ポータブル非接触式回転計

      テストー ポータブル非接触式回転計

        デジタル回転計 EA714N-16

        デジタル回転計 EA714N-16

          回転計(非接触型)

          回転計(非接触型)

            ポケットライン 非接触式回転計 testo460

            ポケットライン 非接触式回転計 testo460

              testo460 ポケットライン回転計

              testo460 ポケットライン回転計

                デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                  デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                  デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                    ハンドタコメータ(接触用)

                    ハンドタコメータ(接触用)

                      パルスエンジンタコメータ PET-304

                      パルスエンジンタコメータ PET-304

                        レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ

                        レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ

                          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

                          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

                            メーカー カスタム マザーツール テストー エスコ エスコ 三商 アズワン エスコ エスコ ライン精機 追浜工業(株) ライン精機 ライン精機
                            通常価格 17,600円 17,250円 30,000円 45,000円 27,690円 35,000円 28,144円 29,820円 57,590円 26,080円 5,700円 5,800円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   3日目   8日目~   1日目   1日目   4日目   12日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 回転計 回転計 - - 回転計 回転計 回転計 回転計 その他 その他

                            デジタル回転計(接触・非接触両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RM-2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?回転計タイプ 測定方法 測定範囲
                            (rpm)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 検出距離(mm) 分解能(rpm) 特長 用途 電源 付属品

                            26,217円

                            ( 28,839円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10接触・非接触両用接触・非接触式6.0~99999.958281224983621292008250-9733140.000-50~3000.1最大6桁、99999.9rpmまで測定可能です。モーターなど回転している機器の検査。自動車のタイミングベルトの測定。単4乾電池×4本(別売)スコッチライトテープ10枚

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました