(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αクリーンダスターエコ DME

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αクリーンダスターエコ DME

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

環境にやさしいノンフロン仕様のダスタースプレー。【特長】・環境にやさしいノンフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター
  • 仕様:
    スプレー
  • トラスココード:
    416-3133
  • 質量(g):
    448
  • 材質:
    DME
  • 使用温度範囲:
    40℃以下
  • 付属品:
    ノズル付
  • 用途:
    電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去
  • 内容量:
    1本(350ml)

型番

ALP-CD350DME 解除

Loading...

αクリーンダスターエコ DME

使用例

仕様

  • ノズル付
  • 使用温度範囲:40℃以下
  • 容量:350ml
  • 質量:448g

材質

  • 主成分:DME

製造国

  • 中国
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-CD350DME

1本(350ml)
10

1個

940( 1,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境にやさしいノンフロン仕様のダスタースプレー。
【特長】
・環境にやさしいノンフロンタイプ(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)。
・強力噴射でゴミもホコリも吹き飛ばす。
【用途】
・電子機器・精密機器、部品、基盤などのゴミ、ホコリの除去。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αクリーンダスターエコ DMEの型番ALP-CD350DMEのページです。
型番ALP-CD350DMEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αクリーンダスターエコ DME

αクリーンダスターエコ DME

    不燃性急冷剤(静電防止プレート付)

    不燃性急冷剤(静電防止プレート付)

      エアダスター ヨンエーブロー

      エアダスター ヨンエーブロー

        エアダスター

        エアダスター

          ダストクリーン

          ダストクリーン

            ヨンエーキューレイ

            ヨンエーキューレイ

              ノンフロンダストブロワー

              ノンフロンダストブロワー

                エアダスター Z-283

                エアダスター Z-283

                  ファイバックダストクリーナー

                  ファイバックダストクリーナー

                    ホーザン エアダスター Z-288

                    ホーザン エアダスター Z-288

                      サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色

                      サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色

                        メーカー トラスコ中山 サンハヤト サンハヤト ケニス ケニス アズワン スリーボンド ホーザン アズワン ホーザン サンハヤト
                        通常価格 940円 3,447円 3,117円 744円 1,222円 2,820円 1,754円 3,459円 9,430円 978円 1,999円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   6日目  
                        商品タイプ エアダスター - エアダスター エアダスター - - エアダスター エアダスター エアダスター エアダスター -
                        仕様 スプレー - ブロー スプレー - - ブロー スプレー スプレー スプレー -
                        トラスココード 416-3133 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 448 - - - - - - - - - -
                        材質 DME - - - - - - - - - -

                        αクリーンダスターエコ DMEのレビュー

                        評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
                        測定セルのホコリ除去に
                        評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                        熱量測定器の試料投入セルのホコリを除去するのに利用しています.コンプレッサーを設置することなく,目的を果たすことが出来るのが良いところです.

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        基盤に
                        評価 4.0満足度:4.02020/09/18
                        使用歴4年以上
                        基盤等の清掃に使用しています。
                        簡単に清掃できるので重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        切子を飛ばしながらワークの冷却
                        評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                        切子を飛ばす、ワークを冷やす、の目的で使用。コンプレッサから遠い場所での作業だったが上手くいきました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ボール盤切り子掃除
                        評価 4.0満足度:4.02019/08/27
                        エアーが無い場所でもボール盤使用後の清掃などこれ1本あれば簡単に出来ます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        製造・組立
                        評価 4.0満足度:4.02019/04/19
                        事務所内で、細かい装置の組立に使っています。騒音が気になり
                        コンプレッサーだとうるさいので、重宝しています。もう少し内容量が
                        多いと助かります。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 内容成分にフロンガスは入っていますか? 
                        A
                        いいえ、フロンガスは一切入っていません。
                        Q 内容成分がDMEとなっていますが、それ以外に配合物はありますか?
                        A
                        内容成分はDMEのみです。

                        エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました