(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンフロンダストブロワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンフロンダストブロワー

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,754円
税込単価
1,929円

【特長】・代替フロンを含めフロンガス完全未使用のノンフロンタイプ業務用ダストプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター
  • 仕様:
    ブロー
  • トラスココード:
    421-3408
  • 質量(g):
    433
  • 材質:
    ジメチルエーテル
  • 付属品:
    ノズル付  倒立噴射可能
  • 用途:
    パソコン、OA機器、映写機、カメラ、レンズなど機器に付着したゴミやホコリの除去
  • 内容量:
    1本(350ml)

型番

TB2921D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2921D

1本(350ml)
10

1個

1,754( 1,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・代替フロンを含めフロンガス完全未使用のノンフロンタイプ業務用ダストプロアーです
・缶内部に内蔵した特殊吸収体により倒立使用時の液化噴射を防ぎます
【用途】
・パソコン、OA機器、映写機、カメラ、レンズなど機器に付着したゴミやホコリの除去

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンフロンダストブロワーの型番TB2921Dのページです。
型番TB2921Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンフロンダストブロワー

ノンフロンダストブロワー

    エアダスター ヨンエーブロー

    エアダスター ヨンエーブロー

      エアダスター

      エアダスター

        αクリーンダスターエコ DME

        αクリーンダスターエコ DME

          ホーザン エアダスター Z-288

          ホーザン エアダスター Z-288

            エアダスター Z-283

            エアダスター Z-283

              ヨンエーキューレイ

              ヨンエーキューレイ

                ダストクリーン

                ダストクリーン

                  350ml エアーダスター セーフティー(24本)

                  350ml エアーダスター セーフティー(24本)

                    不燃性急冷剤(静電防止プレート付)

                    不燃性急冷剤(静電防止プレート付)

                      ファイバックダストクリーナー

                      ファイバックダストクリーナー

                        メーカー スリーボンド サンハヤト ケニス トラスコ中山 ホーザン ホーザン アズワン ケニス エスコ サンハヤト アズワン
                        通常価格 1,754円 3,117円 744円 940円 978円 3,459円 2,820円 1,222円 19,282円 3,447円 9,430円
                        通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   5日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ エアダスター エアダスター エアダスター エアダスター エアダスター エアダスター - - - - エアダスター
                        仕様 ブロー ブロー スプレー スプレー スプレー スプレー - - - - スプレー
                        トラスココード 421-3408 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 433 - - - - - - - - - -
                        材質 ジメチルエーテル - - - - - - - - - -

                        ノンフロンダストブロワーのレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        パソコンおよび周辺機器掃除
                        評価 3.0満足度:3.02021/12/07
                        パソコンなどのキーボードの間にたまった細かいごみなどを、飛ばすのによいです。もう少し風圧があれば、もっと良いとおもいます

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました