(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

急冷剤 エルピーキューレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

急冷剤 エルピーキューレイ

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円

-40℃まで急速冷却可能な急速冷却材。電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を...

詳細情報を確認する

  • 使用ガス:
    LPG
  • 内容量(mL):
    480
  • JANコード:
    4931442485604
  • トラスココード:
    327-5272
  • 質量(g):
    259.000
  • 付属品:
    ノズル付
  • 仕様:
    スプレー

Loading...

-40℃まで急速冷却が可能、静電気対策済みの急冷却材 エルピーキューレイ

LPガスはGWP(地球温暖化係数)がHFC-134aの約0.2%と極めて微少で、オゾン層破壊係数はゼロ。ノズル付き。

LPガスはGWP(地球温暖化係数)がHFC-134aの約0.2%と極めて微少で、オゾン層破壊係数はゼロ。ノズル付き。

温度ドリフト試験や温度センサー操作確認に役立つ製品。

温度ドリフト試験や温度センサー操作確認に役立つ製品。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QRK560

10

1個

1,145( 1,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

-40℃まで急速冷却可能な急速冷却材。
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮。
【特長】
・LPガスは、GWP(地球温暖化係数)がHFC-134aの約0.2%と極めて微少で、オゾン層破壊係数はゼロ
・静電気対策済み
【用途】
・半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に
・半導体の温度変化による不良品の検出に
・温度センサーの動作確認試験に
・グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験
・高温試験時の急速低温復元に
・ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に
・静電気のトラブルを未然に防ぐセーフティプレートが付属しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

急冷剤 エルピーキューレイの型番QRK560のページです。
型番QRK560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

急冷剤 エルピーキューレイ

急冷剤 エルピーキューレイ

    ダストクリーン

    ダストクリーン

      エアダスター

      エアダスター

        エアダスター ヨンエーブロー

        エアダスター ヨンエーブロー

          αクリーンダスターエコ DME

          αクリーンダスターエコ DME

            350ml エアーダスター セーフティー(24本)

            350ml エアーダスター セーフティー(24本)

              ノンフロンダストブロワー

              ノンフロンダストブロワー

                PLUS(プラス) エアーダスター

                PLUS(プラス) エアーダスター

                  サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色

                  サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色

                    ファイバックダストクリーナー

                    ファイバックダストクリーナー

                      ホーザン エアダスター Z-288

                      ホーザン エアダスター Z-288

                        メーカー サンハヤト ケニス ケニス サンハヤト トラスコ中山 エスコ スリーボンド プラス サンハヤト アズワン ホーザン
                        通常価格 1,145円 1,222円 744円 3,117円 940円 19,282円 1,754円 2,005円 1,999円 9,430円 978円
                        通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                        使用ガス LPG - - - - - - - - - -
                        内容量(mL) 480 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4931442485604 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 327-5272 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 259.000 - - - - - - - - - -

                        急冷剤 エルピーキューレイのレビュー

                        評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                        故障部位調査の為
                        評価 5.0満足度:5.02019/11/21
                        電子機器の故障部位調査の為購入しました。いちいち回路を追って調べている時間が無い時や、ある程度目星が付いている時に使用すれば作業時間の短縮にもなり重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        3が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        電子部品故障解析
                        評価 5.0満足度:5.02018/09/06
                        デバイスの調査の為に、冷やす方で使用。以前から使用しており
                        在庫がなくなったので追加購入。
                        簡単に使えて非常に便利。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        機械組立
                        評価 4.0満足度:4.02021/09/07
                        基板に使用するため 購入しました。
                        他ではなかなか購入ができなくて 困っていましたが
                        ここで購入できて助かりました。
                        ただ見積もりに時間がかかりすぎたのが難点でした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        基板のコールドスタート検証
                        評価 5.0満足度:5.02021/02/01
                        恒温室で温度を下げて試験をしていたが、時間を短縮したかった。
                        コールドスタートで問題となる箇所をピンポイントで見つけることができ
                        とても助かった。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        高温試験時の急速低温
                        評価 5.0満足度:5.02020/09/15
                        高温試験後に瞬時に冷却するものがなかったので今回購入しました。
                        数秒で温度がさがり非常に効果が良かったです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        急冷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました