(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

通常単価(税別)
137,190円
税込単価
150,909円

【特長】・置くだけでOK、完全自動整準です。・JISレーザー安全基準趣旨対応。...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲:
    直径600m
  • JANコード:
    4514095020080
  • トラスココード:
    327-4110
  • 質量(g):
    1950
  • サイズ(mm):
    187(縦)×140(横)
  • 測定精度:
    水平±8°
  • 自動補正範囲(°):
    ±5.0
  • 電源(V):
    単3アルカリ乾電池×6本(付属)
  • 保護等級:
    IP56相当
  • ねじ径(インチ):
    5/8
  • 精度水平:
    ±8″
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×6本(付属)
  • レーザー色:
    レッド
  • セット内容・付属品:
    レーザーレベル、受光器、リモコン、三脚
  • 特長1:
    置くだけでOK、完全自動整準
  • 特長2:
    JISレーザー安全基準趣旨に対応し、照射方向選択遮断モードを搭載
  • 特長3:
    振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載
  • 特長4:
    レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能
  • 特長5:
    受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様
  • 特長6:
    盗難・火災保険付(購入から1年間)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

STS-H600 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STS-H600

1個

137,190( 150,909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・置くだけでOK、完全自動整準です。
・JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
・振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
・レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
・受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
・盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
【用途】
・土木、建築、測量。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)の型番STS-H600のページです。
型番STS-H600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

    勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

    勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

      NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

      NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

        受光器"マルチレーザーレシーバー2"

        受光器"マルチレーザーレシーバー2"

          双方向通信対応シンプルマシンコントロール

          双方向通信対応シンプルマシンコントロール

            シフティング三脚

            シフティング三脚

              受光器(グリーンレーザー墨出器専用)

              受光器(グリーンレーザー墨出器専用)

                NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

                NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

                  メーカー STS STS TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール STS TJMデザインタジマツール STS TJMデザインタジマツール
                  通常価格 137,190円 246,922円 174,407円 19,550円 49,359円 22,658円 27,373円 351,834円
                  通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  測定範囲 直径600m 直径600m - 1~20m以内 - - - -
                  JANコード 4514095020080 4514095020141 - - 4514095020165 - 4514095030423 -
                  トラスココード 327-4110 410-6661 - - 410-6628 - 474-1382 -
                  質量(g) 1950 3400 - - 700 - 140 -
                  サイズ(mm) 187(縦)×140(横) 248(縦)×235(横) - - 170(縦)×115(横)×42(厚み) - 150(縦)×50(横)×26(厚さ) -

                  回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました