(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

通常単価(税別)
246,922円
税込単価
271,614円

【特長】・水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。・リモコンは双方向通...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲:
    直径600m
  • JANコード:
    4514095020141
  • トラスココード:
    410-6661
  • 質量(g):
    3400
  • サイズ(mm):
    248(縦)×235(横)
  • 測定精度:
    水平±10°
  • 自動補正範囲(°):
    ±8.0
  • 電源(V):
    単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池
  • 保護等級:
    IP56相当
  • ねじ径(インチ):
    5/8
  • 精度水平:
    ±10″
  • 電源:
    単1アルカリ乾電池×3本(付属)又は付属の充電池
  • レーザー色:
    レッド
  • セット内容・付属品:
    レーザーレベル、受光器、リモコン、充電池、三脚
  • 特長1:
    水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定
  • 特長2:
    リモコンは双方向受信により本体より離れた場所jからでも勾配設定や確認が可能(約100m)
  • 特長3:
    電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAY
  • 特長4:
    盗難・火災保険付(購入から1年間)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SLH-600 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLH-600

1個

246,922( 271,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。
・リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)
・電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。
・盗難・火災保険付です。(購入から1年間)
・振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
【用途】
・土木、建築、測量

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)の型番SLH-600のページです。
型番SLH-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

    回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

    回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

      NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

      NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

        受光器"マルチレーザーレシーバー2"

        受光器"マルチレーザーレシーバー2"

          双方向通信対応シンプルマシンコントロール

          双方向通信対応シンプルマシンコントロール

            屋内屋外兼用墨出し器SK14P

            屋内屋外兼用墨出し器SK14P

              NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

              NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

                メーカー STS STS TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール STS マキタ TJMデザインタジマツール
                通常価格 246,922円 137,190円 174,407円 19,550円 49,359円 38,890円 351,834円
                通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                測定範囲 直径600m 直径600m - 1~20m以内 - - -
                JANコード 4514095020141 4514095020080 - - 4514095020165 - -
                トラスココード 410-6661 327-4110 - - 410-6628 - -
                質量(g) 3400 1950 - - 700 - -
                サイズ(mm) 248(縦)×235(横) 187(縦)×140(横) - - 170(縦)×115(横)×42(厚み) - -

                勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました